제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272 Kg
K1719

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272 Kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리:레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보:하나씩 판매정보:전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 전체 길이와 대략적으로 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋아집니다. 열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠. 잠금 해제 레버의 작동을 통해서만 텔레스코픽 레일을 열거나 닫을 수 있습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 부하 용량은 10,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착에 적합하지 않습니다.

고정 나사의 헤드 높이가 4.8 mm 높이를 초과하면 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.

텔레스코픽 레일은 쌍으로 주문할 수 없습니다.
양쪽 잠금 메커니즘 하나만 원하는 경우 좌측 및 우측 사양을 주문해야 합니다.
한쪽 잠금 매커니즘만 원하는 경우 K1720과의 조합이 가능합니다.
장점:열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠
내구성이 강한 적용 분야용
수동 잠금 해제
원활한 작동
액세서리:텔레스코픽 레일, 스틸, K1720.주의:최대 부하율은 텔레스코픽 레일 쌍을 기준으로 합니다.도면 설명:
1) K1719.03050 및 K1719.03051에는 조립 구멍이 없음
2) K1719.05590 및 K1719.05591에는 조립 구멍이 없음
3) 캐리지 볼트용 컷 아웃
4) 참조 치수만, 조립 구멍 아님
5) B형, 우측 사양과 동일한 치수 기입

도면 (전체 요약)

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272 Kg

스틸 텔레스코픽 레일 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272 kg, 종류 A, 좌측

자세한 정보

도면

스틸 텔레스코픽 레일 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272 kg, 종류 A, 좌측

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입조립제품 타입지탱력
쌍 당 kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K1719.03050A좌측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.03560A좌측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.04060A좌측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.04570A좌측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.05080A좌측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.05590A좌측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.06100A좌측측면 장착스탠다드267개별 포장 요청 시
K1719.06600A좌측측면 장착스탠다드264개별 포장 요청 시
K1719.07110A좌측측면 장착스탠다드261개별 포장 요청 시
K1719.07620A좌측측면 장착스탠다드258개별 포장 요청 시
K1719.08130A좌측측면 장착스탠다드256개별 포장 요청 시
K1719.08640A좌측측면 장착스탠다드256개별 포장 요청 시
K1719.09140A좌측측면 장착스탠다드248개별 포장 요청 시
K1719.10160A좌측측면 장착스탠다드237개별 포장 요청 시
K1719.10670A좌측측면 장착스탠다드228개별 포장 요청 시
K1719.12190A좌측측면 장착스탠다드204개별 포장 요청 시
K1719.13720A좌측측면 장착스탠다드196개별 포장 요청 시
K1719.15240A좌측측면 장착스탠다드182개별 포장 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K1719.0305012,7---203,2260,4279,4-------153,9179,3198,419,176,2304,8304,8 요청 시
K1719.0356012,7---254311,2330,2-------204,7230,1249,219,176,2355,6355,6 요청 시
K1719.0406012,7---304,8362381-------255,5280,930019,176,2406,4406,4 요청 시
K1719.0457012,7---355,6412,8431,8127------306,3331,7350,819,176,2457,2457,2 요청 시
K1719.0508012,7---406,4463,6482,6127-----296,6357,1382,5401,619,176,2508508 요청 시
K1719.0559012,7---457,2514,4533,4127190,5----347,7407,9433,3452,419,176,2558,8558,8 요청 시
K1719.0610012,7---508565,2584,2127190,5----398,5458,7484,1503,219,176,2609,6609,6 요청 시
K1719.0660012,7---558,8616635127190,5----449,3509,5534,955419,176,2660,4660,4 요청 시
K1719.0711012,7---609,6666,8685,8127190,5----500,1560,3585,7604,819,176,2711,2711,2 요청 시
K1719.0762012,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5----550,9611,1636,5655,619,176,2762762 요청 시
K1719.0813012,7235-552,5711,2768,4787,4127190,5----601,7661,9687,3706,419,176,2812,8812,8 요청 시
K1719.0864012,7235-603,2762819,1838,2127190,5-520,7--652,5712,7738,1757,119,176,2863,6863,6 요청 시
K1719.0914012,7235-654,1812,8869,9889127190,5368,3520,7--703,3763,5788,9807,919,176,2914,4914,4 요청 시
K1719.1016012,7235-755,7914,4971,5990,6127190,5368,3---804,9865,1890,5909,519,176,210161016 요청 시
K1719.1067012,7235-806,5965,21022,41041,4127190,5368,3---855,7915,9941,3960,419,176,21066,81066,8 요청 시
K1719.1219012,7235-958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,5-1008,11068,31093,71112,819,176,21219,21219,2 요청 시
K1719.1372012,7235-958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,5-1160,51220,81246,21265,219,176,21371,61371,6 요청 시
K1719.1524012,7235596,6958,91422,41479,51498,6127190,5368,3520,7825,51130,31312,91373,11398,51417,819,176,215241524 요청 시

스틸 텔레스코픽 레일 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272 kg, 종류 B, 우측

자세한 정보

도면

스틸 텔레스코픽 레일 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272 kg, 종류 B, 우측

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입조립제품 타입지탱력
쌍 당 kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K1719.03051B우측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.03561B우측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.04061B우측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.04571B우측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.05081B우측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.05591B우측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.06101B우측측면 장착스탠다드267개별 포장 요청 시
K1719.06601B우측측면 장착스탠다드264개별 포장 요청 시
K1719.07111B우측측면 장착스탠다드261개별 포장 요청 시
K1719.07621B우측측면 장착스탠다드258개별 포장 요청 시
K1719.08131B우측측면 장착스탠다드256개별 포장 요청 시
K1719.08641B우측측면 장착스탠다드256개별 포장 요청 시
K1719.09141B우측측면 장착스탠다드248개별 포장 요청 시
K1719.10161B우측측면 장착스탠다드237개별 포장 요청 시
K1719.10671B우측측면 장착스탠다드228개별 포장 요청 시
K1719.12191B우측측면 장착스탠다드204개별 포장 요청 시
K1719.13721B우측측면 장착스탠다드196개별 포장 요청 시
K1719.15241B우측측면 장착스탠다드182개별 포장 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K1719.0305112,7---203,2260,4279,4-------153,9179,3198,419,176,2304,8304,8 요청 시
K1719.0356112,7---254311,2330,2-------204,7230,1249,219,176,2355,6355,6 요청 시
K1719.0406112,7---304,8362381-------255,5280,930019,176,2406,4406,4 요청 시
K1719.0457112,7---355,6412,8431,8127------306,3331,7350,819,176,2457,2457,2 요청 시
K1719.0508112,7---406,4463,6482,6127-----296,6357,1382,5401,619,176,2508508 요청 시
K1719.0559112,7---457,2514,4533,4127190,5----347,7407,9433,3452,419,176,2558,8558,8 요청 시
K1719.0610112,7---508565,2584,2127190,5----398,5458,7484,1503,219,176,2609,6609,6 요청 시
K1719.0660112,7---558,8616635127190,5----449,3509,5534,955419,176,2660,4660,4 요청 시
K1719.0711112,7---609,6666,8685,8127190,5----500,1560,3585,7604,819,176,2711,2711,2 요청 시
K1719.0762112,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5----550,9611,1636,5655,619,176,2762762 요청 시
K1719.0813112,7235-552,5711,2768,4787,4127190,5----601,7661,9687,3706,419,176,2812,8812,8 요청 시
K1719.0864112,7235-603,2762819,1838,2127190,5-520,7--652,5712,7738,1757,119,176,2863,6863,6 요청 시
K1719.0914112,7235-654,1812,8869,9889127190,5368,3520,7--703,3763,5788,9807,919,176,2914,4914,4 요청 시
K1719.1016112,7235-755,7914,4971,5990,6127190,5368,3---804,9865,1890,5909,519,176,210161016 요청 시
K1719.1067112,7235-806,5965,21022,41041,4127190,5368,3---855,7915,9941,3960,419,176,21066,81066,8 요청 시
K1719.1219112,7235-958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,5-1008,11068,31093,71112,819,176,21219,21219,2 요청 시
K1719.1372112,7235-958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,5-1160,51220,81246,21265,219,176,21371,61371,6 요청 시
K1719.1524112,7235596,9958,91422,41479,51498,6127190,5368,3520,7825,51130,31312,91373,11398,51417,819,176,215241524 요청 시