제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg
K1715

텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 레일 1.4301.
스테인리스 볼 케이지 1.4301.
스테인리스 볼 1.4034.

표면 마무리:레일, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
주문 정보:한 쌍으로 판매정보:전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 전체 길이와 비슷하기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋아집니다. 닫힌 위치의 멈춤쇠. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000 또는 80,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.

고정 나사의 헤드 높이가 2.5 mm 높이를 초과하면 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.
장점:닫힌 위치의 멈춤쇠
평평한 장착에 적합함
원활한 작동
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1715 텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg 157 kB
 Technical information for telescopic slides 348 kB
 Overview of items telescopic slides 41,5 kB

도면

텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호조립제품 타입쌍 당
하중
(80,000 주기) kg
쌍 당 지탱력
(10.000 주기) kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K1715.0300측면 장착스탠다드50651 개 = 1 쌍 요청 시
K1715.0350측면 장착스탠다드55701 개 = 1 쌍 요청 시
K1715.0400측면 장착스탠다드60751 개 = 1 쌍 요청 시
K1715.0450측면 장착스탠다드65801 개 = 1 쌍 요청 시
K1715.0500측면 장착스탠다드57751 개 = 1 쌍 요청 시
K1715.0550측면 장착스탠다드50701 개 = 1 쌍 요청 시
K1715.0600측면 장착스탠다드45651 개 = 1 쌍 요청 시
K1715.0700측면 장착스탠다드30551 개 = 1 쌍 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6A7A8BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K1715.030026-1922241832--22419,135,3304,5300 요청 시
K1715.035026-2242563632--25619,135,3354350 요청 시
K1715.040026-1923202232-16032019,135,3403400 요청 시
K1715.045026-2243524032-16035219,135,3452450 요청 시
K1715.050026256288416263216019241619,135,3501500 요청 시
K1715.055026288320480443216019244819,135,3550,5550 요청 시
K1715.060026320352512303219222451219,135,3600600 요청 시
K1715.070026352384608343225628860819,135,3698700 요청 시