제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65Kg
K1712

텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65Kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 레일 1.4301.
스테인리스 볼 케이지 1.4301.
스테인리스 볼 1.4034.

표면 마무리:레일, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
주문 정보:한 쌍으로 판매정보:부분 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 전체 길이보다 작습니다. 닫힌 위치의 멈춤쇠.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리 사용 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다.
기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000 또는 80,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.

고정 나사의 헤드 높이가 2.5 mm 높이를 초과하면 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.
장점:닫힌 위치의 멈춤쇠
평평한 장착에 적합함
원활한 작동
특징:
스테인레스 스틸

도면

텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65Kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호조립제품 타입쌍 당
하중
(80,000 주기) kg
쌍 당 지탱력
(10.000 주기) kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K1712.0300측면 장착스탠다드60651 개 = 1 쌍 요청 시
K1712.0350측면 장착스탠다드57631 개 = 1 쌍 요청 시
K1712.0400측면 장착스탠다드54591 개 = 1 쌍 요청 시
K1712.0450측면 장착스탠다드50571 개 = 1 쌍 요청 시
K1712.0500측면 장착스탠다드47531 개 = 1 쌍 요청 시
K1712.0550측면 장착스탠다드45501 개 = 1 쌍 요청 시
K1712.0600측면 장착스탠다드43461 개 = 1 쌍 요청 시
K1712.0650측면 장착스탠다드41431 개 = 1 쌍 요청 시
K1712.0700측면 장착스탠다드40421 개 = 1 쌍 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6A7A8BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K1712.03001832--22425612816017,59,535,34209300 요청 시
K1712.0350363216019225628816019235,59,535,34245350 요청 시
K1712.0400223216019232035216019221,59,535,34282400 요청 시
K1712.04508322242563844162242567,59,535,34320450 요청 시
K1712.0500263222425641644822425625,59,535,34357500 요청 시
K1712.0550123228832048051228832011,59,535,34394550 요청 시
K1712.0600303228832051254428832029,59,535,34432600 요청 시
K1712.0650163235238457660835238415,59,535,34469650 요청 시
K1712.0700343235238460864035238433,59,535,34506700 요청 시