제품 그룹
스프링 플런저, 헤드와 볼, 스틸 또는 스테인리스 스틸
K0336

스프링 플런저, 헤드와 볼, 스틸 또는 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:쾌삭강 또는 스테인레스 스틸.표면 마무리:스틸 검정 산화.
스테인레스 스틸 소재.
스틸 또는 스테인레스 스틸 볼 매번 경화, 소재.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0336 스프링 플런저, 헤드와 볼, 스틸 또는 스테인리스 스틸 252 kB

도면

스프링 플런저, 헤드와 볼, 스틸 또는 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 재질DD1D2HLL1S시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0336.04쾌삭강M42,570,813102410요청 시
K0336.05쾌삭강M538,50,917132,5611요청 시
K0336.06쾌삭강M63,510116123913요청 시
K0336.08쾌삭강M85131,5211641530요청 시
K0336.10쾌삭강M106162262052040요청 시
K0336.12쾌삭강M128182,5322563055요청 시
K0336.041스테인레스 스틸M42,570,813102410요청 시
K0336.051스테인레스 스틸M538,50,917132,5611요청 시
K0336.061스테인레스 스틸M63,510116123913요청 시
K0336.081스테인레스 스틸M85131,5211641530요청 시
K0336.101스테인레스 스틸M106162262052035요청 시
K0336.121스테인레스 스틸M128182,5322563055요청 시