제품 그룹
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸
K0319

육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

슬리브 1.4305.
압축 핀 1.4034.
스프링 1.4310.

표면 마무리:광택 처리. 경화 압축 핀.도면 설명:
1) 그루브 스크류 접착
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0319 육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸 298 kB

도면 (전체 요약)

육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호스프링력DD1HLT1NS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
조립 키
CAD액세서리가격주문
K0319.03스탠다드M311,51010,40,70,42,5K0317.903 요청 시
K0319.04스탠다드M41,51,5150,60,61,3516K0317.904 요청 시
K0319.05스탠다드M52,42,3180,80,81,5517K0317.905 요청 시
K0319.06스탠다드M62,72,520112617K0317.906 요청 시
K0319.08스탠다드M83,53221,41,22,5729K0317.908 요청 시
K0319.10스탠다드M1043221,41,63831K0317.910 요청 시
K0319.12스탠다드M1264282241047K0317.912 요청 시
K0319.16스탠다드M167,55322,52,553885K0317.916 요청 시
K0319.205강화M52,42,3180,80,81,5926K0317.905 요청 시
K0319.206강화M62,72,5201121135K0317.906 요청 시
K0319.208강화M83,53221,41,22,51548K0317.908 요청 시
K0319.210강화M1043221,41,631558K0317.910 요청 시
K0319.212강화M1264282241974K0317.912 요청 시