Gruppi merceologici
Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma E, con foro calibrato
K1520_E

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma E, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Coprimozzo in termoplastica, nero.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione:Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.Nota:Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.Montaggio:La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con linguetta di aggiustamento tramite una spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia K0173.

Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Accessori:K0173 Rondelle.
K1160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
FornituraVolantino in alluminio.
Coprimozzo.
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1520_E Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma E, con foro calibrato 977 kB

Disegni

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma E, con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
D1

D2D3L1L3HCADAcc.PrezzoOrdinare
K1520.080101neroEcon foro calibrato801026162916,6 su richiesta
K1520.080121neroEcon foro calibrato801226162916,6 su richiesta
K1520.100101neroEcon foro calibrato1001028173317,5 su richiesta
K1520.100121neroEcon foro calibrato1001228173317,5 su richiesta
K1520.125121neroEcon foro calibrato1251231183618,3 su richiesta
K1520.125141neroEcon foro calibrato1251431183618,3 su richiesta
K1520.080102argentoEcon foro calibrato801026162916,6 su richiesta
K1520.080122argentoEcon foro calibrato801226162916,6 su richiesta
K1520.100102argentoEcon foro calibrato1001028173317,5 su richiesta
K1520.100122argentoEcon foro calibrato1001228173317,5 su richiesta
K1520.125122argentoEcon foro calibrato1251231183618,3 su richiesta
K1520.125142argentoEcon foro calibrato1251431183618,3 su richiesta