Gruppi merceologici
Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza
K0268

Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Manovella termoplastica.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione:Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:La copertura del mozzo è fornita non assemblata. Le manovelle possono essere fissate all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349. Per portare l'impugnatura cilindrica di sicurezza in posizione di comando, sono necessarie due manovre:
- girare l'impugnatura lungo l'asse di rotazione fino all'arresto (90°).
- Premere l'impugnatura in direzione assiale fino all'arresto.
In posizione d'inserimento si consiglia di girare il volantino afferrandolo. Il ritorno automatico scatta al rilascio.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Accessori:Viti a testa cilindrica con esagono incassato K1160, testa bassa DIN 6912.Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0268 Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza 539 kB

Disegni (sintesi completa)

Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza
Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza

Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza, foro calibrato senza cava

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza, foro calibrato senza cava

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Versione 2Materiale
componenti
ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADAcc.PrezzoOrdinare
K0268.1108foro calibratosenza foro trasversaleresina termoplastica80248-84,247,528,513-10412,7 su richiesta
K0268.1110foro calibratosenza foro trasversaleresina termoplastica802410-84,247,528,513-10412,7 su richiesta
K0268.1210foro calibratosenza foro trasversaleresina termoplastica1002910-104,258,535,513-12915,7 su richiesta
K0268.1212foro calibratosenza foro trasversaleresina termoplastica1002912-104,258,535,513-12915,7 su richiesta
K0268.1312foro calibratosenza foro trasversaleresina termoplastica1253612-139824418,5-16119,5 su richiesta
K0268.1314foro calibratosenza foro trasversaleresina termoplastica1253614-139824418,5-16119,5 su richiesta
K0268.11086Foro alesatoSicurezzaresina termoplastica80248M684,247,528,5137,510412,7 su richiesta
K0268.11106Foro alesatoSicurezzaresina termoplastica802410M684,247,528,5137,510412,7 su richiesta
K0268.12106Foro alesatoSicurezzaresina termoplastica1002910M6104,258,535,5137,512915,7 su richiesta
K0268.12126Foro alesatoSicurezzaresina termoplastica1002912M6104,258,535,5137,512915,7 su richiesta
K0268.13126Foro alesatoSicurezzaresina termoplastica1253612M6139824418,57,516119,5 su richiesta
K0268.13146Foro alesatoSicurezzaresina termoplastica1253614M6139824418,57,516119,5 su richiesta

Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza, foro calibrato con cava

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza, foro calibrato con cava
Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza, foro calibrato con cava

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Versione 2Materiale
componenti
AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0268.110802foro calibrato con cavasenza foro trasversaleresina termoplastica802248-84,247,528,513-10412,79 su richiesta
K0268.111003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleresina termoplastica8032410-84,247,528,513-10412,711,4 su richiesta
K0268.121003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleresina termoplastica10032910-104,258,535,513-12915,711,4 su richiesta
K0268.121204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleresina termoplastica10042912-104,258,535,513-12915,713,8 su richiesta
K0268.131204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleresina termoplastica12543612-139824418,5-16119,513,8 su richiesta
K0268.131405foro calibrato con cavasenza foro trasversaleresina termoplastica12553614-139824418,5-16119,516,3 su richiesta
K0268.1108026Foro calibrato con cavaSicurezzaresina termoplastica802248M684,247,528,5137,510412,79 su richiesta
K0268.1110036Foro calibrato con cavaSicurezzaresina termoplastica8032410M684,247,528,5137,510412,711,4 su richiesta
K0268.1210036Foro calibrato con cavaSicurezzaresina termoplastica10032910M6104,258,535,5137,512915,711,4 su richiesta
K0268.1212046Foro calibrato con cavaSicurezzaresina termoplastica10042912M6104,258,535,5137,512915,713,8 su richiesta
K0268.1312046Foro calibrato con cavaSicurezzaresina termoplastica12543612M6139824418,57,516119,513,8 su richiesta
K0268.1314056Foro calibrato con cavaSicurezzaresina termoplastica12553614M6139824418,57,516119,516,3 su richiesta

Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza, quadro incassato

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza, quadro incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Versione 2Materiale
componenti
ADD7HH1H2H3H4LL2SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0268.2108quadro incassatosenza foro trasversaleresina termoplastica8024-84,247,528,513-10412,78 su richiesta
K0268.2110quadro incassatosenza foro trasversaleresina termoplastica8024-84,247,528,513-10412,710 su richiesta
K0268.2210quadro incassatosenza foro trasversaleresina termoplastica10029-104,258,535,513-12915,710 su richiesta
K0268.2212quadro incassatosenza foro trasversaleresina termoplastica10029-104,258,535,513-12915,712 su richiesta
K0268.2312quadro incassatosenza foro trasversaleresina termoplastica12536-139824418,5-16119,512 su richiesta
K0268.2314quadro incassatosenza foro trasversaleresina termoplastica12536-139824418,5-16119,514 su richiesta
K0268.21086Foro quadroSicurezzaresina termoplastica8024M684,247,528,5137,510412,78 su richiesta
K0268.21106Foro quadroSicurezzaresina termoplastica8024M684,247,528,5137,510412,710 su richiesta
K0268.22106Foro quadroSicurezzaresina termoplastica10029M6104,258,535,5137,512915,710 su richiesta
K0268.22126Foro quadroSicurezzaresina termoplastica10029M6104,258,535,5137,512915,712 su richiesta
K0268.23126Foro quadroSicurezzaresina termoplastica12536M6139824418,57,516119,512 su richiesta
K0268.23146Foro quadroSicurezzaresina termoplastica12536M6139824418,57,516119,514 su richiesta