Gruppi merceologici
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
K1521

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Impugnatura cilindrica e coprimozzo in resina termoplastica, nera.
Asse del cilindro in acciaio brunito.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione:Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.

Con foro calibrato.
Con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento.
Con foro calibrato e foro trasversale.
Con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale.
Nota:Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.Montaggio:La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia K0173.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Accessori:K0173 Rondelle.
K1160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
FornituraVolantino in alluminio.
Coprimozzo.
Impugnatura cilindrica girevole
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1521 Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole 1,1 MB

Disegni (sintesi completa)

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma A, con foro calibrato e foro trasversale

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma A, con foro calibrato e foro trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AD1

D2D3D4L1L3HH2D7LL2D5CADAcc.PrezzoOrdinare
K1521.0801016neroAforo calibrato con foro trasversale2780102613,9162916,65,5M66839M4 su richiesta
K1521.0801216neroAforo calibrato con foro trasversale2780122613,9162916,66,5M66839M4 su richiesta
K1521.1001016neroAforo calibrato con foro trasversale33100102816173317,55,5M68148M5 su richiesta
K1521.1001216neroAforo calibrato con foro trasversale33100122816173317,56,5M68148M5 su richiesta
K1521.1251216neroAforo calibrato con foro trasversale42125123119,9183618,36,5M69660M6 su richiesta
K1521.1251416neroAforo calibrato con foro trasversale42125143119,9183618,36,5M69660M6 su richiesta
K1521.0801026argentoAforo calibrato con foro trasversale2780102613,9162916,65,5M66839M4 su richiesta
K1521.0801226argentoAforo calibrato con foro trasversale2780122613,9162916,66,5M66839M4 su richiesta
K1521.1001026argentoAforo calibrato con foro trasversale33100102816173317,55,5M68148M5 su richiesta
K1521.1001226argentoAforo calibrato con foro trasversale33100122816173317,56,5M68148M5 su richiesta
K1521.1251226argentoAforo calibrato con foro trasversale42125123119,9183618,36,5M69660M6 su richiesta
K1521.1251426argentoAforo calibrato con foro trasversale42125143119,9183618,36,5M69660M6 su richiesta

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AD1

D2D3D4L1L3HH2D7B3
T
LL2D5CADAcc.PrezzoOrdinare
K1521.080101036neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale2780102613,9162916,65,5M6311,46839M4 su richiesta
K1521.080121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale2780122613,9162916,66,5M6413,86839M4 su richiesta
K1521.100101036neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale33100102816173317,55,5M6311,48148M5 su richiesta
K1521.100121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale33100122816173317,56,5M6413,88148M5 su richiesta
K1521.125121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale42125123119,9183618,36,5M6413,89660M6 su richiesta
K1521.125141056neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale42125143119,9183618,36,5M6516,39660M6 su richiesta
K1521.080102036argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale2780102613,9162916,65,5M6311,46839M4 su richiesta
K1521.080122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale2780122613,9162916,66,5M6413,86839M4 su richiesta
K1521.100102036argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale33100102816173317,55,5M6311,48148M5 su richiesta
K1521.100122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale33100122816173317,56,5M6413,88148M5 su richiesta
K1521.125122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale42125123119,9183618,36,5M6413,89660M6 su richiesta
K1521.125142056argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale42125143119,9183618,36,5M6516,39660M6 su richiesta

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AD1

D2D3D4L1L3HB3
T
LL2D5CADAcc.PrezzoOrdinare
K1521.08010103neroCforo calibrato con cava2780102613,9162916,6311,46839M4 su richiesta
K1521.08012104neroCforo calibrato con cava2780122613,9162916,6413,86839M4 su richiesta
K1521.10010103neroCforo calibrato con cava33100102816173317,5311,48148M5 su richiesta
K1521.10012104neroCforo calibrato con cava33100122816173317,5413,88148M5 su richiesta
K1521.12512104neroCforo calibrato con cava42125123119,9183618,3413,89660M6 su richiesta
K1521.12514105neroCforo calibrato con cava42125143119,9183618,3516,39660M6 su richiesta
K1521.08010203argentoCforo calibrato con cava2780102613,9162916,6311,46839M4 su richiesta
K1521.08012204argentoCforo calibrato con cava2780122613,9162916,6413,86839M4 su richiesta
K1521.10010203argentoCforo calibrato con cava33100102816173317,5311,48148M5 su richiesta
K1521.10012204argentoCforo calibrato con cava33100122816173317,5413,88148M5 su richiesta
K1521.12512204argentoCforo calibrato con cava42125123119,9183618,3413,89660M6 su richiesta
K1521.12514205argentoCforo calibrato con cava42125143119,9183618,3516,39660M6 su richiesta

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma E, con foro calibrato

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma E, con foro calibrato
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma E, con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AD1

D2D3D4L1L3HLL2D5CADAcc.PrezzoOrdinare
K1521.080101neroEcon foro calibrato2780102613,9162916,66839M4 su richiesta
K1521.080121neroEcon foro calibrato2780122613,9162916,66839M4 su richiesta
K1521.100101neroEcon foro calibrato33100102816173317,58148M5 su richiesta
K1521.100121neroEcon foro calibrato33100122816173317,58148M5 su richiesta
K1521.125121neroEcon foro calibrato42125123119,9183618,39660M6 su richiesta
K1521.125141neroEcon foro calibrato42125143119,9183618,39660M6 su richiesta
K1521.080102argentoEcon foro calibrato2780102613,9162916,66839M4 su richiesta
K1521.080122argentoEcon foro calibrato2780122613,9162916,66839M4 su richiesta
K1521.100102argentoEcon foro calibrato33100102816173317,58148M5 su richiesta
K1521.100122argentoEcon foro calibrato33100122816173317,58148M5 su richiesta
K1521.125122argentoEcon foro calibrato42125123119,9183618,39660M6 su richiesta
K1521.125142argentoEcon foro calibrato42125143119,9183618,39660M6 su richiesta