Gruppi merceologici
Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole
K0266

Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Manovella e impugnatura in materiale termoplastico.
Mozzo e asse dell'impugnatura in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.

Versione:Termoplastico grigio nerastro.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota:La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, attraverso il collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Accessori:Viti a testa cilindrica con esagono incassato K1160, testa bassa DIN 6912.Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0266 Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole 411 kB

Disegni (sintesi completa)

Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole
Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole

Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato senza cava

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato senza cava

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Versione 2Materiale
componenti
ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADAcc.PrezzoOrdinare
K0266.1108foro calibratosenza foro trasversaleacciaio80248-85,74928,513-10412,7 su richiesta
K0266.1110foro calibratosenza foro trasversaleacciaio802410-85,74928,513-10412,7 su richiesta
K0266.1210foro calibratosenza foro trasversaleacciaio1002910-105,24935,513-12915,7 su richiesta
K0266.1212foro calibratosenza foro trasversaleacciaio1002912-105,259,535,513-12915,7 su richiesta
K0266.1312foro calibratosenza foro trasversaleacciaio1253612-140834418,5-16119,5 su richiesta
K0266.1314foro calibratosenza foro trasversaleacciaio1253614-140834418,5-16119,5 su richiesta
K0266.11086foro calibratocon foro trasversaleacciaio80248M685,74928,5137,510412,7 su richiesta
K0266.11106foro calibratocon foro trasversaleacciaio802410M685,74928,5137,510412,7 su richiesta
K0266.12106foro calibratocon foro trasversaleacciaio1002910M6105,259,535,5137,512915,7 su richiesta
K0266.12126foro calibratocon foro trasversaleacciaio1002912M6105,259,535,5137,512915,7 su richiesta
K0266.13126foro calibratocon foro trasversaleacciaio1253612M6140834418,57,516119,5 su richiesta
K0266.13146foro calibratocon foro trasversaleacciaio1253614M6140834418,57,516119,5 su richiesta
K0266.01108foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox80248-85,74928,513-10412,7 su richiesta
K0266.01110foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox802410-85,74928,513-10412,7 su richiesta
K0266.01210foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox1002910-105,24935,513-12915,7 su richiesta
K0266.01212foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox1002912-105,259,535,513-12915,7 su richiesta
K0266.01312foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox1253612-140834418,5-16119,5 su richiesta
K0266.01314foro calibratosenza foro trasversaleacciaio inox1253614-140834418,5-16119,5 su richiesta
K0266.011086foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox80248M685,74928,5137,510412,7 su richiesta
K0266.011106foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox802410M685,74928,5137,510412,7 su richiesta
K0266.012106foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox1002910M6105,259,535,5137,512915,7 su richiesta
K0266.012126foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox1002912M6105,259,535,5137,512915,7 su richiesta
K0266.013126foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox1253612M6140834418,57,516119,5 su richiesta
K0266.013146foro calibratocon foro trasversaleacciaio inox1253614M6140834418,57,516119,5 su richiesta

Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato con cava

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato con cava
Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, foro calibrato con cava

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Versione 2Materiale
componenti
AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0266.110802foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio802248-85,74928,513-10412,79 su richiesta
K0266.111003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio8032410-85,74928,513-10412,711,4 su richiesta
K0266.121003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio10032910-105,259,535,513-12915,711,4 su richiesta
K0266.121204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio10042912-105,259,535,513-12915,713,8 su richiesta
K0266.131204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio12543612-140834418,5-16119,513,8 su richiesta
K0266.131405foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio12553614-140834418,5-16119,516,3 su richiesta
K0266.1108026foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio802248M685,74928,5137,510412,79 su richiesta
K0266.1110036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio8032410M685,74928,5137,510412,711,4 su richiesta
K0266.1210036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio10032910M6105,259,535,5137,512915,711,4 su richiesta
K0266.1212046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio10042912M6105,259,535,5137,512915,713,8 su richiesta
K0266.1312046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio12543612M6140834418,57,516119,513,8 su richiesta
K0266.1314056foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio12553614M6140834418,57,516119,516,3 su richiesta
K0266.0110802foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox802248-85,74928,513-10412,79 su richiesta
K0266.0111003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox8032410-85,74928,513-10412,711,4 su richiesta
K0266.0121003foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox10032910-105,259,535,513-12915,711,4 su richiesta
K0266.0121204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox10042912-105,259,535,513-12915,713,8 su richiesta
K0266.0131204foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox12543612-140834418,5-16119,513,8 su richiesta
K0266.0131405foro calibrato con cavasenza foro trasversaleacciaio inox12553614-140834418,5-16119,516,3 su richiesta
K0266.01108026foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox802248M685,74928,5137,510412,79 su richiesta
K0266.01110036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox8032410M685,74928,5137,510412,711,4 su richiesta
K0266.01210036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox10032910M6105,259,535,5137,512915,711,4 su richiesta
K0266.01212046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox10042912M6105,259,535,5137,512915,713,8 su richiesta
K0266.01312046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox12543612M6140834418,57,516119,513,8 su richiesta
K0266.01314056foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio inox12553614M6140834418,57,516119,516,3 su richiesta

Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, quadro incassato

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole, quadro incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Versione 2Materiale
componenti
ADD7HH1H2H3H4LL2SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0266.2108quadro incassatosenza foro trasversaleacciaio8024-85,74928,513-10412,78 su richiesta
K0266.2110quadro incassatosenza foro trasversaleacciaio8024-85,74928,513-10412,710 su richiesta
K0266.2210quadro incassatosenza foro trasversaleacciaio10029-105,259,535,513-12915,710 su richiesta
K0266.2212quadro incassatosenza foro trasversaleacciaio10029-105,259,535,513-12915,712 su richiesta
K0266.2312quadro incassatosenza foro trasversaleacciaio12536-140834418,5-16119,512 su richiesta
K0266.2314quadro incassatosenza foro trasversaleacciaio12536-140834418,5-16119,514 su richiesta
K0266.21086quadro incassatocon foro trasversaleacciaio8024M685,74928,5137,510412,78 su richiesta
K0266.21106quadro incassatocon foro trasversaleacciaio8024M685,74928,5137,510412,710 su richiesta
K0266.22106quadro incassatocon foro trasversaleacciaio10029M6105,259,535,5137,512915,710 su richiesta
K0266.22126quadro incassatocon foro trasversaleacciaio10029M6105,259,535,5137,512915,712 su richiesta
K0266.23126quadro incassatocon foro trasversaleacciaio12536M6140834418,57,516119,512 su richiesta
K0266.23146quadro incassatocon foro trasversaleacciaio12536M6140834418,57,516119,514 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33