Gruppi merceologici
Selettori con indicatore di posizione Indicatore digitale
K1928

Selettori con indicatore di posizione Indicatore digitale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento di plastica.
Albero cavo in acciaio.
Visiera di plastica.
Versione:Alloggiamento rinforzato con fibra di vetro.
Albero cavo brunito.
Nota:Le manopole di regolazione con indicatore di posizione integrato consentono la lettura d'insieme diretta dei valori di misurazione impostati come lunghezza, portata, velocità, ecc. Inoltre, può essere selezionato il valore visualizzato per ogni rotazione del mandrino (incremento del mandrino) e i diversi valori visualizzati sono realizzati con un meccanismo moltiplicatore. L'ammortizzatore di coppia consente l'uso dei selettori in ogni posizione di montaggio, anche in presenza di forti vibrazioni.

** Alla 1° stella indicare la posizione dell'ammortizzatore di coppia e alla 2° stella la direzione di conteggio. (Vedere ordine esemplificativo "Ammortizzatore di coppia, direzione di conteggio").
Dati tecnici:– Contatore con 4 decadi + lettura di precisione
– Altezza cifre ca. 6 mm
– Albero cavo Ø 14 H7 mm
– Resistente a temperature fino a 80 °C
– Resistente a olio e solventi
Su richiesta:Altri incrementi.Accessori:– Riduttore K0412
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1928 Selettori con indicatore di posizione Indicatore digitale 258 kB

Disegni

Selettori con indicatore di posizione Indicatore digitale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColorePassoVisualizzazione
dopo una
rotazione
Virgola in
posizione
Senso
di rotazione
Ammortizzatore di coppiaCADAcc.PrezzoOrdinare
K1928.01501111rosso1,5001,5111  su richiesta
K1928.01501121rosso1,5001,5121  su richiesta
K1928.01501211rosso1,5001,5112  su richiesta
K1928.01501221rosso1,5001,5122  su richiesta
K1928.01501311rosso1,5001,5113  su richiesta
K1928.01501321rosso1,5001,5123  su richiesta
K1928.01501411rosso1,5001,5114  su richiesta
K1928.01501421rosso1,5001,5124  su richiesta
K1928.02001111rosso2002,0111  su richiesta
K1928.02001121rosso2002,0121  su richiesta
K1928.02001211rosso2002,0112  su richiesta
K1928.02001221rosso2002,0122  su richiesta
K1928.02001311rosso2002,0113  su richiesta
K1928.02001321rosso2002,0123  su richiesta
K1928.02001411rosso2002,0114  su richiesta
K1928.02001421rosso2002,0124  su richiesta
K1928.04001111rosso4004,0111  su richiesta
K1928.04001121rosso4004,0121  su richiesta
K1928.04001211rosso4004,0112  su richiesta
K1928.04001221rosso4004,0122  su richiesta
K1928.04001311rosso4004,0113  su richiesta
K1928.04001321rosso4004,0123  su richiesta
K1928.04001411rosso4004,0114  su richiesta
K1928.04001421rosso4004,0124  su richiesta
K1928.05001111rosso5005,0111  su richiesta
K1928.05001121rosso5005,0121  su richiesta
K1928.05001211rosso5005,0112  su richiesta
K1928.05001221rosso5005,0122  su richiesta
K1928.05001311rosso5005,0113  su richiesta
K1928.05001321rosso5005,0123  su richiesta
K1928.05001411rosso5005,0114  su richiesta
K1928.05001421rosso5005,0124  su richiesta
K1928.10001111rosso10010,0111  su richiesta
K1928.10001121rosso10010,0121  su richiesta
K1928.10001211rosso10010,0112  su richiesta
K1928.10001221rosso10010,0122  su richiesta
K1928.10001311rosso10010,0113  su richiesta
K1928.10001321rosso10010,0123  su richiesta
K1928.10001411rosso10010,0114  su richiesta
K1928.10001421rosso10010,0124  su richiesta
K1928.01501112nero1,5001,5111  su richiesta
K1928.01501122nero1,5001,5121  su richiesta
K1928.01501212nero1,5001,5112  su richiesta
K1928.01501222nero1,5001,5122  su richiesta
K1928.01501312nero1,5001,5113  su richiesta
K1928.01501322nero1,5001,5123  su richiesta
K1928.01501412nero1,5001,5114  su richiesta
K1928.01501422nero1,5001,5124  su richiesta
K1928.02001112nero2002,0111  su richiesta
K1928.02001122nero2002,0121  su richiesta
K1928.02001212nero2002,0112  su richiesta
K1928.02001222nero2002,0122  su richiesta
K1928.02001312nero2002,0113  su richiesta
K1928.02001322nero2002,0123  su richiesta
K1928.02001412nero2002,0114  su richiesta
K1928.02001422nero2002,0124  su richiesta
K1928.04001112nero4004,0111  su richiesta
K1928.04001122nero4004,0121  su richiesta
K1928.04001212nero4004,0112  su richiesta
K1928.04001222nero4004,0122  su richiesta
K1928.04001312nero4004,0113  su richiesta
K1928.04001322nero4004,0123  su richiesta
K1928.04001412nero4004,0114  su richiesta
K1928.04001422nero4004,0124  su richiesta
K1928.05001112nero5005,0111  su richiesta
K1928.05001122nero5005,0121  su richiesta
K1928.05001212nero5005,0112  su richiesta
K1928.05001222nero5005,0122  su richiesta
K1928.05001312nero5005,0113  su richiesta
K1928.05001322nero5005,0123  su richiesta
K1928.05001412nero5005,0114  su richiesta
K1928.05001422nero5005,0124  su richiesta
K1928.10001112nero10010,0111  su richiesta
K1928.10001122nero10010,0121  su richiesta
K1928.10001212nero10010,0112  su richiesta
K1928.10001222nero10010,0122  su richiesta
K1928.10001312nero10010,0113  su richiesta
K1928.10001322nero10010,0123  su richiesta
K1928.10001412nero10010,0114  su richiesta
K1928.10001422nero10010,0124  su richiesta