Gruppi merceologici
Impugnature cilindriche di sicurezza in plastica con ritorno automatico
K1470

Impugnature cilindriche di sicurezza in plastica con ritorno...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Grazie al ritorno automatico è possibile prevenire i contorni di disturbo riducendo al minimo anche il rischio di lesioni.
Materiale:Impugnatura in resina termoplastica.
Asse in acciaio.
Versione:Maniglia colore nero.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:Per portare l'impugnatura cilindrica di sicurezza in posizione di comando, sono necessarie due manovre:
- girare l'impugnatura lungo l'asse di rotazione fino all'arresto (90°).
- premere l'impugnatura in direzione assiale fino all'arresto.
Il ritorno automatico scatta al rilascio.

Il foro D3 viene utilizzato come foro di alloggiamento.
Vantaggi:Morbide al tatto e ottima maneggevolezza
Impugnature per volantini e manovelle
Ritorno automatico dopo il rilascio
Diverse dimensioni di filettatura
Design NOVO grip KIPP
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1470 Impugnature cilindriche di sicurezza in plastica con ritorno automatico 245 kB

Disegni

Impugnature cilindriche di sicurezza in plastica con ritorno automatico

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniAA1D

D1D2D3HLL1L3TCADAcc.PrezzoOrdinare
K1470.104184,3M414132,514,53538474,5 su richiesta
K1470.2052105,3M516163,5184447,5584,5 su richiesta
K1470.306312,56,5M620204,522,55558,571,56 su richiesta
K1470.4084169M825265,5297082986,5 su richiesta