Gruppi merceologici
Sensori magnetici
sensori passivi, forma miniaturizzata
K1959

Sensori magnetici sensori passivi, forma miniaturizzata

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio.
Guaina del cavo in PVC.
Versione:Forma compatta del sensore e del connettore.
Connettore piatto a 8 poli, 1 x spina.
Cavo di connessione a 6 fili ø 3,55-0,3 mm.
Raggio di curvatura del cavo >17 mm (statico).
Nota:Opera con bande magnetiche K1663.
La distanza di lettura tra sensore e banda deve essere compresa tra 0,1 e 2 mm.
L'alimentazione della tensione di esercizio e della corrente assorbita del sensore avvengono tramite l'elettronica successiva.
La precisione del sistema, la precisione di ripetibilità e la velocità di traslazione dipendono dall'elettronica successiva.
Connessione inseribile a spina sugli indicatori di posizione K1905 e K1906.
Dati tecnici:- Classe di protezione IP 67; EN 60529 (testa sensore)
- Resistenza agli urti 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Resistenza alle vibrazioni 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Range di temperatura: - Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura di stoccaggio -10…70 °C
Montaggio:Effettuare il montaggio seguendo le istruzioni allegate.
A) distanza di lettura sensore/ banda ≤ 2 mm
B) offset laterale ± 2 mm
C) disallineamento ± 3°
D) inclinazione longitudinale ± 1°
E) inclinazione laterale ± 3°
Accessori:Indicatori di posizione K1905 e K1906.
Bande magnetiche K1663.
Nota bene:Umidità relativa dell'aria 100%. Formazione di condensa consentita (testa sensore).Nota disegno:
1) seno prima di coseno
2) superficie di misurazione attiva
3) nastro magnetico
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1959 Sensori magnetici sensori passivi, forma miniaturizzata 334 kB

Disegni

Sensori magnetici sensori passivi, forma miniaturizzata
Sensori magnetici sensori passivi, forma miniaturizzata

Selezione/filtro articoli

N. ordinePL

HCADAcc.PrezzoOrdinare
K1959.0020020026,715 su richiesta
K1959.0050050026,715 su richiesta
K1959.01000100026,715 su richiesta
K1959.02000200026,715 su richiesta
K1959.05000500026,715 su richiesta
K1959.100001000026,715 su richiesta