Gruppi merceologici
Volantini a disco in alluminio senza impugnatura
K1520

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Coprimozzo in termoplastica, nero.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione:Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.

Con foro calibrato.
Con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento.
Con foro calibrato e foro trasversale.
Con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale.
Nota:Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.Montaggio:La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con linguetta di aggiustamento tramite una spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia K0173.

Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Accessori:K0173 Rondelle.
K1160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
FornituraVolantino in alluminio.
Coprimozzo.
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1520 Volantini a disco in alluminio senza impugnatura 1 MB

Disegni (sintesi completa)

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura
Volantini a disco in alluminio senza impugnatura

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma A, con foro calibrato e foro trasversale

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma A, con foro calibrato e foro trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
D1

D2D3L1L3HH2D7CADAcc.PrezzoOrdinare
K1520.0801016neroAforo calibrato con foro trasversale801026162916,65,5M6 su richiesta
K1520.0801216neroAforo calibrato con foro trasversale801226162916,66,5M6 su richiesta
K1520.1001016neroAforo calibrato con foro trasversale1001028173317,55,5M6 su richiesta
K1520.1001216neroAforo calibrato con foro trasversale1001228173317,56,5M6 su richiesta
K1520.1251216neroAforo calibrato con foro trasversale1251231183618,36,5M6 su richiesta
K1520.1251416neroAforo calibrato con foro trasversale1251431183618,36,5M6 su richiesta
K1520.0801026argentoAforo calibrato con foro trasversale801026162916,65,5M6 su richiesta
K1520.0801226argentoAforo calibrato con foro trasversale801226162916,66,5M6 su richiesta
K1520.1001026argentoAforo calibrato con foro trasversale1001028173317,55,5M6 su richiesta
K1520.1001226argentoAforo calibrato con foro trasversale1001228173317,56,5M6 su richiesta
K1520.1251226argentoAforo calibrato con foro trasversale1251231183618,36,5M6 su richiesta
K1520.1251426argentoAforo calibrato con foro trasversale1251431183618,36,5M6 su richiesta

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale
Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
D1

D2D3L1L3HH2D7B3
T
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1520.080101036neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale801026162916,65,5M6311,4 su richiesta
K1520.080121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale801226162916,66,5M6413,8 su richiesta
K1520.100101036neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1001028173317,55,5M6311,4 su richiesta
K1520.100121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1001228173317,56,5M6413,8 su richiesta
K1520.125121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1251231183618,36,5M6413,8 su richiesta
K1520.125141056neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1251431183618,36,5M6516,3 su richiesta
K1520.080102036argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale801026162916,65,5M6311,4 su richiesta
K1520.080122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale801226162916,66,5M6413,8 su richiesta
K1520.100102036argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1001028173317,55,5M6311,4 su richiesta
K1520.100122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1001228173317,56,5M6413,8 su richiesta
K1520.125122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1251231183618,36,5M6413,8 su richiesta
K1520.125142056argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1251431183618,36,5M6516,3 su richiesta

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento
Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
D1

D2D3L1L3HB3
T
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1520.08010103neroCforo calibrato con cava801026162916,6311,4 su richiesta
K1520.08012104neroCforo calibrato con cava801226162916,6413,8 su richiesta
K1520.10010103neroCforo calibrato con cava1001028173317,5311,4 su richiesta
K1520.10012104neroCforo calibrato con cava1001228173317,5413,8 su richiesta
K1520.12512104neroCforo calibrato con cava1251231183618,3413,8 su richiesta
K1520.12514105neroCforo calibrato con cava1251431183618,3516,3 su richiesta
K1520.08010203argentoCforo calibrato con cava801026162916,6311,4 su richiesta
K1520.08012204argentoCforo calibrato con cava801226162916,6413,8 su richiesta
K1520.10010203argentoCforo calibrato con cava1001028173317,5311,4 su richiesta
K1520.10012204argentoCforo calibrato con cava1001228173317,5413,8 su richiesta
K1520.12512204argentoCforo calibrato con cava1251231183618,3413,8 su richiesta
K1520.12514205argentoCforo calibrato con cava1251431183618,3516,3 su richiesta

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma E, con foro calibrato

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma E, con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
D1

D2D3L1L3HCADAcc.PrezzoOrdinare
K1520.080101neroEcon foro calibrato801026162916,6 su richiesta
K1520.080121neroEcon foro calibrato801226162916,6 su richiesta
K1520.100101neroEcon foro calibrato1001028173317,5 su richiesta
K1520.100121neroEcon foro calibrato1001228173317,5 su richiesta
K1520.125121neroEcon foro calibrato1251231183618,3 su richiesta
K1520.125141neroEcon foro calibrato1251431183618,3 su richiesta
K1520.080102argentoEcon foro calibrato801026162916,6 su richiesta
K1520.080122argentoEcon foro calibrato801226162916,6 su richiesta
K1520.100102argentoEcon foro calibrato1001028173317,5 su richiesta
K1520.100122argentoEcon foro calibrato1001228173317,5 su richiesta
K1520.125122argentoEcon foro calibrato1251231183618,3 su richiesta
K1520.125142argentoEcon foro calibrato1251431183618,3 su richiesta