Gruppi merceologici
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
K0996

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Manovella in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione:Manovella verniciata a polvere.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0996 Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole 215 kB

Disegni (sintesi completa)

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con foro calibrato

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0996.3110foro calibratosenza foro trasversale80241016-71,149,12213,4-100 su richiesta
K0996.3212foro calibratosenza foro trasversale100281220-87,461,42616-124 su richiesta
K0996.3314foro calibratosenza foro trasversale125301425-110,582,52815,8-153 su richiesta
K0996.3417foro calibratosenza foro trasversale160341725-114,582,53219,6-190 su richiesta
K0996.31106Foro alesatogirevole80241016M671,149,12213,47,5100 su richiesta
K0996.32126Foro alesatogirevole100281220M687,461,426167,5124 su richiesta
K0996.33146Foro alesatogirevole125301426M6111832815,87,5153 su richiesta
K0996.34176Foro alesatogirevole160341726M6115833219,67,5190 su richiesta

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con quadro incassato

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole con quadro incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0996.4110quadro incassatosenza foro trasversale802416-71,149,12213,4-10010 su richiesta
K0996.4212quadro incassatosenza foro trasversale1002820-87,461,42616-12412 su richiesta
K0996.4314quadro incassatosenza foro trasversale1253025-110,582,52815,8-15314 su richiesta
K0996.4417quadro incassatosenza foro trasversale1603425-114,582,53219,6-19017 su richiesta
K0996.41106Foro quadrogirevole802416M671,149,12213,47,510010 su richiesta
K0996.42126Foro quadrogirevole1002820M687,461,426167,512412 su richiesta
K0996.43146Foro quadrogirevole1253026M6111832815,87,515314 su richiesta
K0996.44176Foro quadrogirevole1603426M6115833219,67,519017 su richiesta