Gruppi merceologici
Volantini a raggiera in lamiera d'acciaio inox
K1876

Volantini a raggiera in lamiera d'acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4404.

Versione:sabbiatura opaca.Nota:Mozzo saldato.

Forma A: 3 raggi
Forma B: 4 raggi
Forma C: 5 raggi
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1876 Volantini a raggiera in lamiera d'acciaio inox 204 kB

Disegni (sintesi completa)

Volantini a raggiera in lamiera d'acciaio inox

Volantini a razze in lamiera d'acciaio inox, forma A, 3 razze

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a razze in lamiera d'acciaio inox, forma A, 3 razze

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D1

D2D3L1L2L3SNumero
razze
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1876.0125X12A3-raggi12512H9301818291,53 su richiesta
K1876.0125X14A3-raggi12514H9301818291,53 su richiesta

Volantini a razze in lamiera d'acciaio inox, forma B, 4 razze

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a razze in lamiera d'acciaio inox, forma B, 4 razze

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D1

D2D3L1L2L3SNumero
razze
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1876.0160X14B4-raggi16014H9302220371,54 su richiesta
K1876.0160X16B4-raggi16016H9302220371,54 su richiesta
K1876.0200X18B4-raggi20018H94022244624 su richiesta
K1876.0200X22B4-raggi20022H94022244624 su richiesta

Volantini a razze in lamiera d'acciaio inox, forma C, 5 razze

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a razze in lamiera d'acciaio inox, forma C, 5 razze

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D1

D2D3L1L2L3SNumero
razze
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1876.0250X22C5-raggi25022H9453028522,55 su richiesta
K1876.0250X26C5-raggi25026H9453028522,55 su richiesta
K1876.0315X26C5-raggi31526H9553533642,55 su richiesta
K1876.0315X30C5-raggi31530H9553533642,55 su richiesta
K1876.0400X30C5-raggi40030H96540388235 su richiesta