Gruppi merceologici
Sensori ad albero cavo
con rilevamento magnetico
K1926

Sensori ad albero cavo con rilevamento magnetico

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Albero in acciaio inox.
Alloggiamento in plastica.
Guaina del cavo in PVC.
Versione:Alloggiamento colore nero.
Connettore piatto a 8 poli, 1 x spina.
Raggio di curvatura del cavo > 17 mm (posato fisso).
Nota:Per numeri di giri ≤ 600 min-1.
Facile montaggio per alberi cavi fino a max. ø 20 mm.
Connessione inseribile a spina sugli indicatori di posizione K1905 e K1906.
L'alimentazione della tensione di esercizio e della corrente assorbita del sensore avvengono tramite l'elettronica successiva.
La risoluzione e il campo di misura dipendono dall'elettronica successiva.
Dati tecnici:- Sensore di misurazione rotativo
- Rilevamento magnetico tramite rotore a 18 poli da 5 mm
- Classe di protezione IP 65; EN60529
Range di temperatura: - Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura di stoccaggio -10…70 °C
Montaggio:Effettuare il montaggio conformemente alle informazioni utente allegate.Accessori:Indicatori di posizione K1905 e K1906.
Riduttori K1927.
Nota bene:Formazione di condensa non consentita.Nota disegno:
1) Direzione di rotazione
2) Piastra di tenuta
3) Perno filettato M3 (2x120°)
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1926 Sensori ad albero cavo con rilevamento magnetico 367 kB

Disegni

Sensori ad albero cavo con rilevamento magnetico

Selezione/filtro articoli

N. ordineHL

PCADAcc.PrezzoOrdinare
K1926.05005235,2500 su richiesta
K1926.10005235,21000 su richiesta
K1926.20005235,22000 su richiesta