- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- K1523
Volantini a 2 razze in alluminio, senza impugnatura
- K1524
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K1525
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K0725
Volantini a 2 razze in plastica
- K0725
Volantini a 2 razze in plastica, con impugnatura girevole
- K0725
Volantini a 2 razze in plastica, con impugnatura pieghevole
- K0162
Volantini a 2 razze in alluminio, lucidati
- K0162
Volantini a 2 razze in alluminio, verniciati a polvere
- K0671
Volantini DIN 950 in ghisa
- K0160
Volantini DIN 950 in alluminio
- K1208
Volantini DIN 950, in acciaio inox
- K1520
Volantini a disco in alluminio senza impugnatura
- K1521
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K1522
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0161
Volantini a disco in alluminio
- K0161
Volantini a disco in alluminio
- K0163
Volantini a disco simili a DIN 950 in alluminio
- K1307
Volantini a disco con impugnatura girevole
- K0164
Volantini a disco con impugnatura girevole
- K0165
Volantini a disco senza impugnatura
- K0256
Volantini in plastica
- K0257
Volantini con impugnatura cilindrica girevole
- K0258
Volantini con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0259
Volantini con impugnatura cilindrica di sicurezza
- K0184
Volantini in plastica (Duroplast)
- K0262
Rotelle zigrinate con impugnatura
- K0275
Volantini a delta
- K1661
Volantini in lamiera d'acciaio
- K1875
Volantini a razze in lamiera d'acciaio
- K1876
Volantini a raggiera in lamiera d'acciaio inox
- K0726
Impugnature a sfera girevoli
- K0684
Manovelle a gomito simili a DIN 468
- K0685
Manovelle diritte simili a DIN 469
- K0727
Manovelle in alluminio
- K0997
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0996
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K0998
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica di sicurezza
- K2076
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole
- K2075
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole
- K0999
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole
- K0266
Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0659
Manovelle con impugnatura cilindrica girevole
- K0268
Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza
- K0728
Leva equilibrata in acciaio
- K0740
Impugnature cilindriche girevoli con esagono incassato
- K0774
Impugnature cilindriche girevoli
- K0775
Impugnature cilindriche pieghevoli
- K1000
Impugnature cilindriche girevoli acciaio inox
- K0263
Impugnature cilindriche girevoli
- K1468
Impugnature cilindriche in plastica girevoli
- K1469
Impugnature cilindriche in plastica pieghevoli
- K0265
Impugnature cilindriche di sicurezza con ritorno automatico
- K1470
Impugnature cilindriche di sicurezza in plastica con ritorno automatico
- K0166
Impugnature fisse DIN 39 forma E, in acciaio
- K1199
Impugnature fisse DIN 39 forma E, in acciaio inox
- K0167
Impugnature fisse DIN 39 forma E, in alluminio
- K0168
Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, acciaio
- K1209
Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, in acciaio inox
- K0169
Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, in alluminio
- K1221
Impugnature coniche fisse
- K0170
Impugnature girevoli
- K0651
Impugnature girevoli ovali
- K0172
Impugnature coniche in plastica termoindurente
- K1207
Impugnature coniche
- K1222
Impugnature ovali
- K1201
Impugnature coniche girevoli in plastica termoindurente, inserto filettato in acciaio o acciaio inox
- K1202
Impugnature coniche in plastica termoindurente, inserto filettato in acciaio zincato
- K0173
Rondelle con foro svasato
- K0408
Indicatore di posizione
- K2106
Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox
- K0409
Indicatori di posizione
- K2107
Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox
- K0410
Indicatori di posizione
- K2108
Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox
- K0411
Indicatore di posizione programmabile
- K0771
Indicatore di posizione programmabile
- K1657
Indicatori di posizione in plastica, elettronici Interfaccia IO-Link
- K1658
Sensori magnetici, sensori passivi forma miniaturizzata, Interfaccia IO-Link
- K1905
Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm, forma piccola
- K1906
Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm
- K1959
Sensori magnetici sensori passivi, forma miniaturizzata
- K1926
Sensori ad albero cavo con rilevamento magnetico
- K1927
Riduttori
- K1663
Banda magnetica riga graduata con codifica incrementale, distanza tra i poli 5 mm
- K0412
Riduttori
- K0413
Piastre intermedie
- K0414
Piastre di montaggio
- K1928
Selettori con indicatore di posizione Indicatore digitale
- K1929
Indicatore di posizione per volantini indicatore analogico-digitale
- K1930
Volantini per indicatori di posizione
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
DescrizioneMateriale:Acciaio.
Acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio brunito. Acciaio inox non trattato.Nota:Le rondelle con foro svasato possono essere usate insieme alle viti a testa svasata DIN EN ISO 2009 o DIN EN ISO 10642 sul lato anteriore delle estremità dell'albero per il fissaggio assiale e il bloccaggio di volantini e manovelle con cava per linguette di aggiustamento.
Le rondelle con foro svasato possono essere utilizzate con i volantini K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165.
Le rondelle in acciaio possono essere usate come controparte di magneti.Nota disegno:D3 = per vite a testa svasata ISO 2009 e ISO 10642
1) Vite a testa svasata ISO 2009 e ISO 10642 2) Rondella a foro svasato 3) Volantino 4) Albero DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D1 | D2 | D3 | H | G | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0173.00310 | acciaio | 3,2 | 10 | 6 | 2 | M3 |  | | su richiesta | | K0173.00313 | acciaio | 3,2 | 13 | 6 | 2 | M3 |  | | su richiesta | | K0173.00416 | acciaio | 4,3 | 16 | 8,4 | 3 | M4 |  | | su richiesta | | K0173.00420 | acciaio | 4,3 | 20 | 8,4 | 3 | M4 |  | | su richiesta | | K0173.00520 | acciaio | 5,3 | 20 | 10 | 3,5 | M5 |  | | su richiesta | | K0173.00522 | acciaio | 5,3 | 22 | 10 | 3,5 | M5 |  | | su richiesta | | K0173.00525 | acciaio | 5,3 | 25 | 10 | 3,5 | M5 |  | | su richiesta | | K0173.00528 | acciaio | 5,3 | 28 | 10 | 3,5 | M5 |  | | su richiesta | | K0173.00630 | acciaio | 6,4 | 30 | 12 | 4 | M6 |  | | su richiesta | | K0173.00632 | acciaio | 6,4 | 32 | 12 | 4 | M6 |  | | su richiesta | | K0173.00636 | acciaio | 6,4 | 36 | 12 | 4 | M6 |  | | su richiesta | | K0173.00640 | acciaio | 6,4 | 40 | 12 | 5 | M6 |  | | su richiesta | | K0173.00645 | acciaio | 6,4 | 45 | 12 | 6 | M6 |  | | su richiesta | | K0173.00652 | acciaio | 6,4 | 52 | 12 | 6 | M6 |  | | su richiesta | | K0173.10310 | acciaio inox | 3,2 | 10 | 6 | 2 | M3 |  | | su richiesta | | K0173.10313 | acciaio inox | 3,2 | 13 | 6 | 2 | M3 |  | | su richiesta | | K0173.10416 | acciaio inox | 4,3 | 16 | 8,4 | 3 | M4 |  | | su richiesta | | K0173.10420 | acciaio inox | 4,3 | 20 | 8,4 | 3 | M4 |  | | su richiesta | | K0173.10520 | acciaio inox | 5,3 | 20 | 10 | 3,5 | M5 |  | | su richiesta | | K0173.10522 | acciaio inox | 5,3 | 22 | 10 | 3,5 | M5 |  | | su richiesta | | K0173.10525 | acciaio inox | 5,3 | 25 | 10 | 3,5 | M5 |  | | su richiesta | | K0173.10528 | acciaio inox | 5,3 | 28 | 10 | 3,5 | M5 |  | | su richiesta | | K0173.10630 | acciaio inox | 6,4 | 30 | 12 | 4 | M6 |  | | su richiesta | | K0173.10632 | acciaio inox | 6,4 | 32 | 12 | 4 | M6 |  | | su richiesta | | K0173.10636 | acciaio inox | 6,4 | 36 | 12 | 4 | M6 |  | | su richiesta | | K0173.10640 | acciaio inox | 6,4 | 40 | 12 | 5 | M6 |  | | su richiesta | | K0173.10645 | acciaio inox | 6,4 | 45 | 12 | 6 | M6 |  | | su richiesta | | K0173.10652 | acciaio inox | 6,4 | 52 | 12 | 6 | M6 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|