Gruppi merceologici
Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale
K1520_B

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma B, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Coprimozzo in termoplastica, nero.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione:Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.Nota:Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.Montaggio:La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con linguetta di aggiustamento tramite una spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia K0173.

Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Accessori:K0173 Rondelle.
K1160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
FornituraVolantino in alluminio.
Coprimozzo.
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1520_B Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale 1 MB

Disegni

Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale
Volantini a disco in alluminio senza impugnatura, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
D1

D2D3L1L3HH2D7B3
T
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1520.080101036neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale801026162916,65,5M6311,4 su richiesta
K1520.080121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale801226162916,66,5M6413,8 su richiesta
K1520.100101036neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1001028173317,55,5M6311,4 su richiesta
K1520.100121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1001228173317,56,5M6413,8 su richiesta
K1520.125121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1251231183618,36,5M6413,8 su richiesta
K1520.125141056neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1251431183618,36,5M6516,3 su richiesta
K1520.080102036argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale801026162916,65,5M6311,4 su richiesta
K1520.080122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale801226162916,66,5M6413,8 su richiesta
K1520.100102036argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1001028173317,55,5M6311,4 su richiesta
K1520.100122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1001228173317,56,5M6413,8 su richiesta
K1520.125122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1251231183618,36,5M6413,8 su richiesta
K1520.125142056argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale1251431183618,36,5M6516,3 su richiesta
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
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33