Gruppi merceologici
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole
K0999

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneVersione:Superficie non trattata.Nota:Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0999 Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole 126 kB

Disegni (sintesi completa)

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole con foro calibrato

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0999.3110foro calibratosenza foro trasversale80241016-82602213,4-100 su richiesta
K0999.3212foro calibratosenza foro trasversale100281220-98722616-124 su richiesta
K0999.3314foro calibratosenza foro trasversale125301426-118902815,8-153 su richiesta
K0999.3417foro calibratosenza foro trasversale160341726-122903219,6-190 su richiesta
K0999.31106foro calibratocon foro trasversale80241016M682602213,47,5100 su richiesta
K0999.32126foro calibratocon foro trasversale100281220M6987226167,5124 su richiesta
K0999.33146foro calibratocon foro trasversale125301426M6118902815,87,5153 su richiesta
K0999.34176foro calibratocon foro trasversale160341726M6122903219,67,5190 su richiesta

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole con quadro incassato

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole con quadro incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0999.4110quadro incassatosenza foro trasversale802416-82602213,4-10010 su richiesta
K0999.4212quadro incassatosenza foro trasversale1002820-98722616-12412 su richiesta
K0999.4314quadro incassatosenza foro trasversale1253026-118902815,8-15314 su richiesta
K0999.4417quadro incassatosenza foro trasversale1603426-122903219,6-19017 su richiesta
K0999.41106quadro incassatocon foro trasversale802416M682602213,47,510010 su richiesta
K0999.42126quadro incassatocon foro trasversale1002820M6987226167,512412 su richiesta
K0999.43146quadro incassatocon foro trasversale1253026M6118902815,87,515314 su richiesta
K0999.44176quadro incassatocon foro trasversale1603426M6122903219,67,519017 su richiesta