Gruppi merceologici
Sensori magnetici, sensori passivi forma miniaturizzata, Interfaccia IO-Link
K1658

Sensori magnetici, sensori passivi forma miniaturizzata,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio.
Guaina del cavo in poliuretano.
Versione:Forma costruttiva compatta di sensore e connettore.
Connettore a spina M8, 6 poli, 1x pin (E15).
Cavo di collegamento 6 fili ø 5,2 mm.
Raggio di curvatura cavo >= 52 mm (dinamico).
Nota:Opera con bande magnetiche K1663.
La distanza di lettura tra sensore e banda deve essere compresa tra 0,1 e 2 mm.
L'alimentazione della tensione d'esercizio e della corrente assorbita del sensore avviene tramite l´elettronica di controllo.
La precisione di sistema, la precisione di ripetibilità e la velocità di traslazione dipendono dall´elettronica di controllo.
Collegamento a innesto sull'indicatore di posizione K1657.
Dati tecnici:- Classe di protezione IP 67; EN 60529 (testa sensore)
- Resistenza agli urti 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Resistenza alle vibrazioni 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Range di temperatura: - Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura di stoccaggio -10…70 °C
Montaggio:Effettuare il montaggio seguendo le istruzioni allegate.
A) distanza di lettura sensore/ banda ≤ 2 mm
B) offset laterale ± 2 mm
C) disallineamento ± 3°
D) inclinazione longitudinale ± 1°
E) inclinazione laterale ± 3°
Accessori:Indicatore di posizione K1657.
Bande magnetiche K1663.
Nota bene:Umidità relativa dell'aria 100%. Formazione di condensa consentita (testa sensore).Nota disegno:
1) seno prima di coseno
2) superficie di misurazione attiva
3) nastro magnetico
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1658 Sensori magnetici, sensori passivi forma miniaturizzata, Interfaccia IO-Link 296 kB

Disegni

Sensori magnetici, sensori passivi forma miniaturizzata, Interfaccia IO-Link
Sensori magnetici, sensori passivi forma miniaturizzata, Interfaccia IO-Link

Selezione/filtro articoli

N. ordineH

LPper codice articoloCADAcc.PrezzoOrdinare
K1658.0100011526,71000K1657.1531 / K1657.1651 su richiesta
K1658.0200011526,72000K1657.1531 / K1657.1651 su richiesta