Gruppi merceologici
Volantini in lamiera d'acciaio
K1661

Volantini in lamiera d'acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Verniciato a polvere. Colori disponibili: nero RAL 9005, rosso RAL 3000 oppure zincato bianco.Nota:Particolarmente adatto per le valvole di arresto. I volantini sono realizzati in un unico pezzo. Il volantino è rinforzato nella zona del mozzo mediante uno speciale processo di formatura. Il mozzo di forma conica semplifica il montaggio e garantisce un inserimento in sede sicuro e solido sul perno quadro.Nota disegno:
1) Perno dell’albero quadrato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1661 Volantini in lamiera d'acciaio 199 kB

Disegni

Volantini in lamiera d'acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
D1

L1L3VV1V2Numero
razze
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1661.050060nero RAL 9005-508,51265,96,153 su richiesta
K1661.050070nero RAL 9005-508,51276,97,153 su richiesta
K1661.060060nero RAL 9005-608,51265,96,153 su richiesta
K1661.060070nero RAL 9005-608,51276,97,153 su richiesta
K1661.070070nero RAL 9005-69101576,97,153 su richiesta
K1661.070080nero RAL 9005-69101587,98,153 su richiesta
K1661.080080nero RAL 9005-78111687,98,153 su richiesta
K1661.080090nero RAL 9005-78111698,99,153 su richiesta
K1661.090090nero RAL 9005-89111698,99,153 su richiesta
K1661.100090nero RAL 9005-98132098,99,153 su richiesta
K1661.100100nero RAL 9005-981320109,910,153 su richiesta
K1661.110100nero RAL 9005-1081523109,910,153 su richiesta
K1661.130120nero RAL 9005-13015231211,912,153 su richiesta
K1661.050061rosso fuoco RAL 3000-508,51265,96,153 su richiesta
K1661.050071rosso fuoco RAL 3000-508,51276,97,153 su richiesta
K1661.060061rosso fuoco RAL 3000-608,51265,96,153 su richiesta
K1661.060071rosso fuoco RAL 3000-608,51276,97,153 su richiesta
K1661.070071rosso fuoco RAL 3000-69101576,97,153 su richiesta
K1661.070081rosso fuoco RAL 3000-69101587,98,153 su richiesta
K1661.080081rosso fuoco RAL 3000-78111687,98,153 su richiesta
K1661.080091rosso fuoco RAL 3000-78111698,99,153 su richiesta
K1661.090091rosso fuoco RAL 3000-89111698,99,153 su richiesta
K1661.100091rosso fuoco RAL 3000-98132098,99,153 su richiesta
K1661.100101rosso fuoco RAL 3000-981320109,910,153 su richiesta
K1661.110101rosso fuoco RAL 3000-1081523109,910,153 su richiesta
K1661.130121rosso fuoco RAL 3000-13015231211,912,153 su richiesta
K1661.050062-zincato508,51265,96,153 su richiesta
K1661.050072-zincato508,51276,97,153 su richiesta
K1661.060062-zincato608,51265,96,153 su richiesta
K1661.060072-zincato608,51276,97,153 su richiesta
K1661.070072-zincato69101576,97,153 su richiesta
K1661.070082-zincato69101587,98,153 su richiesta
K1661.080082-zincato78111687,98,153 su richiesta
K1661.080092-zincato78111698,99,153 su richiesta
K1661.090092-zincato89111698,99,153 su richiesta
K1661.100092-zincato98132098,99,153 su richiesta
K1661.100102-zincato981320109,910,153 su richiesta
K1661.110102-zincato1081523109,910,153 su richiesta
K1661.130122-zincato13015231211,912,153 su richiesta