Gruppi merceologici
Volantini con impugnatura cilindrica di sicurezza
K0259

Volantini con impugnatura cilindrica di sicurezza

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo ruota e impugnatura in resina termoplastica, colore grigio nerastro.Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:La copertura del mozzo è fornita non assemblata. I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Per portare l'impugnatura cilindrica di sicurezza in posizione di comando, sono necessarie due manovre:
- girare l‘impugnatura lungo l‘asse di rotazione fino alla battuta (90°);
- premere l‘impugnatura in direzione assiale fino all‘arresto.
In posizione d'inserimento, si consiglia di girare l'impugnatura afferrandola. Il ritorno automatico scatta al rilascio.
Nelle versioni con foro trasversale, il fissaggio avviene con perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Per le istruzioni di montaggio vedere K0256.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0259 Volantini con impugnatura cilindrica di sicurezza 416 kB

Disegni

Volantini con impugnatura cilindrica di sicurezza
Volantini con impugnatura cilindrica di sicurezza

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineVersione

Versione 2Materiale
componenti
DD1D2D3D4D5D6D7AA1HH2LL1L2L3B3
T
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0259.108008foro calibrato-resina termoplastica25808H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- su richiesta
K0259.108010foro calibrato-resina termoplastica258010H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- su richiesta
K0259.108012foro calibrato-resina termoplastica258012H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- su richiesta
K0259.210010foro calibrato-resina termoplastica2810010H71916M516-38320,1-88,61347,543,5-- su richiesta
K0259.210012foro calibrato-resina termoplastica2810012H71916M516-38320,1-88,61347,543,5-- su richiesta
K0259.312512foro calibrato-resina termoplastica3512512H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- su richiesta
K0259.312514foro calibrato-resina termoplastica3512514H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- su richiesta
K0259.312516foro calibrato-resina termoplastica3512516H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- su richiesta
K0259.416014foro calibrato-resina termoplastica4516014H72525M826-625,628-14218,581,663,8-- su richiesta
K0259.416016foro calibrato-resina termoplastica4516016H72525M826-625,628-14218,581,663,8-- su richiesta
K0259.10800802foro calibrato con cava-resina termoplastica25808H71914M413-302,517,6-72,6133836,729 su richiesta
K0259.10801003foro calibrato con cava-resina termoplastica258010H71914M413-302,517,6-72,6133836,7311,4 su richiesta
K0259.10801204foro calibrato con cava-resina termoplastica258012H71914M413-302,517,6-72,6133836,7413,8 su richiesta
K0259.21001003foro calibrato con cava-resina termoplastica2810010H71916M516-38320,1-88,61347,543,5311,4 su richiesta
K0259.21001204foro calibrato con cava-resina termoplastica2810012H71916M516-38320,1-88,61347,543,5413,8 su richiesta
K0259.31251204foro calibrato con cava-resina termoplastica3512512H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1413,8 su richiesta
K0259.31251405foro calibrato con cava-resina termoplastica3512514H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1516,3 su richiesta
K0259.31251605foro calibrato con cava-resina termoplastica3512516H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1518,3 su richiesta
K0259.41601405foro calibrato con cava-resina termoplastica4516014H72525M826-625,628-14218,581,663,8516,3 su richiesta
K0259.41601605foro calibrato con cava-resina termoplastica4516016H72525M826-625,628-14218,581,663,8518,3 su richiesta
K0259.1080086foro calibratocon foro trasversaleresina termoplastica25808H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- su richiesta
K0259.1080106foro calibratocon foro trasversaleresina termoplastica258010H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- su richiesta
K0259.1080126foro calibratocon foro trasversaleresina termoplastica258012H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- su richiesta
K0259.2100106foro calibratocon foro trasversaleresina termoplastica2810010H71916M516M638320,17,588,61347,543,5-- su richiesta
K0259.2100126foro calibratocon foro trasversaleresina termoplastica2810012H71916M516M638320,17,588,61347,543,5-- su richiesta
K0259.3125126foro calibratocon foro trasversaleresina termoplastica3512512H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- su richiesta
K0259.3125146foro calibratocon foro trasversaleresina termoplastica3512514H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- su richiesta
K0259.3125166foro calibratocon foro trasversaleresina termoplastica3512516H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- su richiesta
K0259.4160146foro calibratocon foro trasversaleresina termoplastica4516014H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8-- su richiesta
K0259.4160166foro calibratocon foro trasversaleresina termoplastica4516016H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8-- su richiesta
K0259.108008026foro calibrato con cavacon foro trasversaleresina termoplastica25808H71914M413M6302,517,67,572,6133836,729 su richiesta
K0259.108010036foro calibrato con cavacon foro trasversaleresina termoplastica258010H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7311,4 su richiesta
K0259.108012046foro calibrato con cavacon foro trasversaleresina termoplastica258012H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7413,8 su richiesta
K0259.210010036foro calibrato con cavacon foro trasversaleresina termoplastica2810010H71916M516M638320,17,588,61347,543,5311,4 su richiesta
K0259.210012046foro calibrato con cavacon foro trasversaleresina termoplastica2810012H71916M516M638320,17,588,61347,543,5413,8 su richiesta
K0259.312512046foro calibrato con cavacon foro trasversaleresina termoplastica3512512H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1413,8 su richiesta
K0259.312514056foro calibrato con cavacon foro trasversaleresina termoplastica3512514H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1516,3 su richiesta
K0259.312516056foro calibrato con cavacon foro trasversaleresina termoplastica3512516H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1518,3 su richiesta
K0259.416014056foro calibrato con cavacon foro trasversaleresina termoplastica4516014H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8516,3 su richiesta
K0259.416016056foro calibrato con cavacon foro trasversaleresina termoplastica4516016H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8518,3 su richiesta