Gruppi merceologici
Indicatori di posizione in plastica, elettronici Interfaccia IO-Link
K1657

Indicatori di posizione in plastica, elettronici Interfaccia...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in plastica.
Albero in acciaio inox.
Filettatura connettore in ottone.
Collegamento di messa a terra in metallo.
Versione:Ottone nichelato.1x Connettore a spina M8 (codifica A), 4 poli, 1x pin.Nota:Gli indicatori di posizione compatibili con IO-Link servono per regolare in misura, per ridurre in modo efficace i tempi di allestimento e aumentare l'efficienza della macchina.

Il display LCD su due righe mostra valori nominali e reali.
Due ulteriori LED generano segnali ottici per l'operatore quando il valore nominale e quello reale coincidono (LED verde) oppure no (LED rosso). I LED indicano inoltre all'operatore la direzione in cui si deve spostare l'applicazione per raggiungere la posizione desiderata.

Gli indicatori di posizione K1657.1530 e K1657.1650 sono collegati con l´attuatore attraverso un albero. La posizione dell´attuatore viene rilevata mediante robusti sensori attraverso scansione magnetica.

Gli indicatori di posizione K1657.1531 e K1657.1651 sono montati direttamente sull'applicazione. La posizione viene rilevata attraverso un sensore magnetico (K1658) e una banda magnetica (K1663), utilizzabile esclusivamente per la misurazione della lunghezza.
Dati tecnici:Indicatore di posizione K1657.1530 e K1657.1650:
Numero di giri: ≤500 min-1
Tensione d'esercizio: 24 V DC ±20 %
Assorbimento di corrente: ~30 mA
Durata batteria: ~5 anni
Risoluzione: 880 Incrementi/rotazione
Campo di misura: ≤11914 rotazioni
Temperatura ambiente: 0 °C fino a +60 °C
Temperatura di stoccaggio: -20 °C fino a +80°C

Indicatore di posizione K1657.1531 e K1657.1651:
Tensione d'esercizio: 24 V DC ±20 %
Assorbimento di corrente: ~30 mA
Durata batteria: ~5 anni
Risoluzione: 0.01 mm (mit Magnetsensor K1658)
Systemgenauigkeit: ±35 µm (con sensore magnetico K1658)
Campo di misura: ±655 m (con sensore magnetico K1658)
Temperatura ambiente: 0 °C fino a +60 °C
Temperatura di stoccaggio: -20 °C fino a +80°C
Su richiesta:Certificato di conformità.Accessori:Indicatori di posizione K1657.1530 e K1657.1650:
Riduttore K0412.20**.

Indicatori di posizione K1657.1531 e K1657.1651:
Sensore magnetico K1658.
Banda magnetica K1663.
Nota bene:Gli indicatori di posizione possono essere integrati esclusivamente in un sistema di comunicazione IO-Link.FornituraIndicatore di posizione.
Istruzioni di montaggio
Nota disegno:
1) Supporto al momento torcente
2) Perno filettato M3 (2x 120°)
3) Spazio min. richiesto per sostituzione batteria senza smontaggio.
4) 2x M5/7 di profondità
5) Area di contatto
6) Collegamento di messa a terra per connettore piatto 6.3 o capocorda
7) Connettore IO-Link M8 (contatto a perno) filettatura di collegamento in metallo
8) Sensore
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1657 Indicatori di posizione in plastica, elettronici Interfaccia IO-Link 416 kB

Disegni (sintesi completa)

Indicatori di posizione in plastica, elettronici Interfaccia IO-Link

Indicatori di posizione in plastica, elettronici
Interfaccia IO-Link, Forma A, con albero cavo

Maggiori informazioni

Disegni

Indicatori di posizione in plastica, elettronici
Interfaccia IO-Link, Forma A, con albero cavo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
B

DHLGrado di protezioneCADAcc.PrezzoOrdinare
K1657.1530Aacciaio inox50,32068,448IP53 su richiesta
K1657.1650Aacciaio inox50,32068,448IP65 su richiesta

Indicatori di posizione in plastica, elettronici
Interfaccia IO-Link, Forma B, con scansione magnetica

Maggiori informazioni

Disegni

Indicatori di posizione in plastica, elettronici
Interfaccia IO-Link, Forma B, con scansione magnetica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

HLGrado di protezioneCADAcc.PrezzoOrdinare
K1657.1531B50,368,448IP53 su richiesta
K1657.1651B50,368,448IP65 su richiesta