Gruppi merceologici
Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox
K2107

Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in poliammide 6.
Albero cavo in acciaio inox.
Visore di plastica.
Perno filettato in acciaio inox.
Versione:Alloggiamento resistente agli urti.
Albero cavo e perno filettato grezzi.
Rulli neri, cifre bianche.
Nota:Gli indicatori di posizione consentono la lettura diretta dei valori impostati.
Il valore di visualizzazione per ogni rotazione del mandrino (corrispondente al passo della vite) è selezionabile, e i diversi valori di visualizzazione sono ottenuti attraverso un meccanismo moltiplicatore.
Gli indicatori di posizione si distinguono per la loro struttura compatta, la visualizzazione chiara e la lettura precisa. Sono particolarmente adatti per distanze del mandrino ridotte e piccoli diametri dell'albero. Possiedono un supporto per la coppia che viene inserito in un foro sul lato opposto.
Dati tecnici:– Contatore con 4 cifre + lettura di precisione
– Altezza cifre ca. 6 mm
– Albero cavo Ø 14 H7 mm
– Resistente a temperature fino a 80 °C
– Resistente a olio e solventi
Su richiesta:– Copertura contatore in vetro minerale
– Guarnizione assiale (a tenuta di polvere)
– Protetto dalle vibrazioni
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2107 Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox 270 kB

Disegni

Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
B

DHLPassoVirgola in
posizione
max. numero
di giri
giri/min
Posizione
di montaggio
Senso
di rotazione
Visualizzazione
dopo una
rotazione
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2107.01001111arancio puro RAL 2004311447331150011001,0 su richiesta
K2107.01002111arancio puro RAL 200431144733125001100,10 su richiesta
K2107.01001121arancio puro RAL 2004311447331150012001,0 su richiesta
K2107.01002121arancio puro RAL 200431144733125001200,10 su richiesta
K2107.01001211arancio puro RAL 2004311447331150021001,0 su richiesta
K2107.01002211arancio puro RAL 200431144733125002100,10 su richiesta
K2107.01001221arancio puro RAL 2004311447331150022001,0 su richiesta
K2107.01002221arancio puro RAL 200431144733125002200,10 su richiesta
K2107.01001311arancio puro RAL 2004311447331150031001,0 su richiesta
K2107.01002311arancio puro RAL 200431144733125003100,10 su richiesta
K2107.01001321arancio puro RAL 2004311447331150032001,0 su richiesta
K2107.01002321arancio puro RAL 200431144733125003200,10 su richiesta
K2107.01001411arancio puro RAL 2004311447331150041001,0 su richiesta
K2107.01002411arancio puro RAL 200431144733125004100,10 su richiesta
K2107.01001421arancio puro RAL 2004311447331150042001,0 su richiesta
K2107.01002421arancio puro RAL 200431144733125004200,10 su richiesta
K2107.01251111arancio puro RAL 2004311447331,25150011001,2/5 su richiesta
K2107.01251121arancio puro RAL 2004311447331,25150012001,2/5 su richiesta
K2107.01251211arancio puro RAL 2004311447331,25150021001,2/5 su richiesta
K2107.01251221arancio puro RAL 2004311447331,25150022001,2/5 su richiesta
K2107.01251311arancio puro RAL 2004311447331,25150031001,2/5 su richiesta
K2107.01251321arancio puro RAL 2004311447331,25150032001,2/5 su richiesta
K2107.01251411arancio puro RAL 2004311447331,25150041001,2/5 su richiesta
K2107.01251421arancio puro RAL 2004311447331,25150042001,2/5 su richiesta
K2107.01501111arancio puro RAL 2004311447331,5150011001,5 su richiesta
K2107.01501121arancio puro RAL 2004311447331,5150012001,5 su richiesta
K2107.01501211arancio puro RAL 2004311447331,5150021001,5 su richiesta
K2107.01501221arancio puro RAL 2004311447331,5150022001,5 su richiesta
K2107.01501311arancio puro RAL 2004311447331,5150031001,5 su richiesta
K2107.01501321arancio puro RAL 2004311447331,5150032001,5 su richiesta
K2107.01501411arancio puro RAL 2004311447331,5150041001,5 su richiesta
K2107.01501421arancio puro RAL 2004311447331,5150042001,5 su richiesta
K2107.02001111arancio puro RAL 2004311447332150011002,0 su richiesta
K2107.02001121arancio puro RAL 2004311447332150012002,0 su richiesta
K2107.02001211arancio puro RAL 2004311447332150021002,0 su richiesta
K2107.02001221arancio puro RAL 2004311447332150022002,0 su richiesta
K2107.02001311arancio puro RAL 2004311447332150031002,0 su richiesta
K2107.02001321arancio puro RAL 2004311447332150032002,0 su richiesta
K2107.02001411arancio puro RAL 2004311447332150041002,0 su richiesta
K2107.02001421arancio puro RAL 2004311447332150042002,0 su richiesta
K2107.02501111arancio puro RAL 2004311447332,5150011002,5 su richiesta
K2107.02501121arancio puro RAL 2004311447332,5150012002,5 su richiesta
K2107.02501211arancio puro RAL 2004311447332,5150021002,5 su richiesta
K2107.02501221arancio puro RAL 2004311447332,5150022002,5 su richiesta
K2107.02501311arancio puro RAL 2004311447332,5150031002,5 su richiesta
K2107.02501321arancio puro RAL 2004311447332,5150032002,5 su richiesta
K2107.02501411arancio puro RAL 2004311447332,5150041002,5 su richiesta
K2107.02501421arancio puro RAL 2004311447332,5150042002,5 su richiesta
K2107.03001111arancio puro RAL 2004311447333150011003,0 su richiesta
K2107.03001121arancio puro RAL 2004311447333150012003,0 su richiesta
K2107.03001211arancio puro RAL 2004311447333150021003,0 su richiesta
K2107.03001221arancio puro RAL 2004311447333150022003,0 su richiesta
K2107.03001311arancio puro RAL 2004311447333150031003,0 su richiesta
K2107.03001321arancio puro RAL 2004311447333150032003,0 su richiesta
K2107.03001411arancio puro RAL 2004311447333150041003,0 su richiesta
K2107.03001421arancio puro RAL 2004311447333150042003,0 su richiesta
K2107.04001111arancio puro RAL 2004311447334137511004,0 su richiesta
K2107.04001121arancio puro RAL 2004311447334137512004,0 su richiesta
K2107.04001211arancio puro RAL 2004311447334137521004,0 su richiesta
K2107.04001221arancio puro RAL 2004311447334137522004,0 su richiesta
K2107.04001311arancio puro RAL 2004311447334137531004,0 su richiesta
K2107.04001321arancio puro RAL 2004311447334137532004,0 su richiesta
K2107.04001411arancio puro RAL 2004311447334137541004,0 su richiesta
K2107.04001421arancio puro RAL 2004311447334137542004,0 su richiesta
K2107.05001111arancio puro RAL 2004311447335130011005,0 su richiesta
K2107.05001121arancio puro RAL 2004311447335130012005,0 su richiesta
K2107.05001211arancio puro RAL 2004311447335130021005,0 su richiesta
K2107.05001221arancio puro RAL 2004311447335130022005,0 su richiesta
K2107.05001311arancio puro RAL 2004311447335130031005,0 su richiesta
K2107.05001321arancio puro RAL 2004311447335130032005,0 su richiesta
K2107.05001411arancio puro RAL 2004311447335130041005,0 su richiesta
K2107.05001421arancio puro RAL 2004311447335130042005,0 su richiesta
K2107.06001111arancio puro RAL 2004311447336125011006,0 su richiesta
K2107.06001121arancio puro RAL 2004311447336125012006,0 su richiesta
K2107.06001211arancio puro RAL 2004311447336125021006,0 su richiesta
K2107.06001221arancio puro RAL 2004311447336125022006,0 su richiesta
K2107.06001311arancio puro RAL 2004311447336125031006,0 su richiesta
K2107.06001321arancio puro RAL 2004311447336125032006,0 su richiesta
K2107.06001411arancio puro RAL 2004311447336125041006,0 su richiesta
K2107.06001421arancio puro RAL 2004311447336125042006,0 su richiesta
K2107.08001111arancio puro RAL 2004311447338118011008,0 su richiesta
K2107.08001121arancio puro RAL 2004311447338118012008,0 su richiesta
K2107.08001211arancio puro RAL 2004311447338118021008,0 su richiesta
K2107.08001221arancio puro RAL 2004311447338118022008,0 su richiesta
K2107.08001311arancio puro RAL 2004311447338118031008,0 su richiesta
K2107.08001321arancio puro RAL 2004311447338118032008,0 su richiesta
K2107.08001411arancio puro RAL 2004311447338118041008,0 su richiesta
K2107.08001421arancio puro RAL 2004311447338118042008,0 su richiesta
K2107.10001111arancio puro RAL 20043114473310115011010,0 su richiesta
K2107.10001121arancio puro RAL 20043114473310115012010,0 su richiesta
K2107.10001211arancio puro RAL 20043114473310115021010,0 su richiesta
K2107.10001221arancio puro RAL 20043114473310115022010,0 su richiesta
K2107.10001311arancio puro RAL 20043114473310115031010,0 su richiesta
K2107.10001321arancio puro RAL 20043114473310115032010,0 su richiesta
K2107.10001411arancio puro RAL 20043114473310115041010,0 su richiesta
K2107.10001421arancio puro RAL 20043114473310115042010,0 su richiesta
K2107.01001112nero311447331150011001,0 su richiesta
K2107.01002112nero31144733125001100,10 su richiesta
K2107.01001122nero311447331150012001,0 su richiesta
K2107.01002122nero31144733125001200,10 su richiesta
K2107.01001212nero311447331150021001,0 su richiesta
K2107.01002212nero31144733125002100,10 su richiesta
K2107.01001222nero311447331150022001,0 su richiesta
K2107.01002222nero31144733125002200,10 su richiesta
K2107.01001312nero311447331150031001,0 su richiesta
K2107.01002312nero31144733125003100,10 su richiesta
K2107.01001322nero311447331150032001,0 su richiesta
K2107.01002322nero31144733125003200,10 su richiesta
K2107.01001412nero311447331150041001,0 su richiesta
K2107.01002412nero31144733125004100,10 su richiesta
K2107.01001422nero311447331150042001,0 su richiesta
K2107.01002422nero31144733125004200,10 su richiesta
K2107.01251112nero311447331,25150011001,2/5 su richiesta
K2107.01251122nero311447331,25150012001,2/5 su richiesta
K2107.01251212nero311447331,25150021001,2/5 su richiesta
K2107.01251222nero311447331,25150022001,2/5 su richiesta
K2107.01251312nero311447331,25150031001,2/5 su richiesta
K2107.01251322nero311447331,25150032001,2/5 su richiesta
K2107.01251412nero311447331,25150041001,2/5 su richiesta
K2107.01251422nero311447331,25150042001,2/5 su richiesta
K2107.01501112nero311447331,5150011001,5 su richiesta
K2107.01501122nero311447331,5150012001,5 su richiesta
K2107.01501212nero311447331,5150021001,5 su richiesta
K2107.01501222nero311447331,5150022001,5 su richiesta
K2107.01501312nero311447331,5150031001,5 su richiesta
K2107.01501322nero311447331,5150032001,5 su richiesta
K2107.01501412nero311447331,5150041001,5 su richiesta
K2107.01501422nero311447331,5150042001,5 su richiesta
K2107.02001112nero311447332150011002,0 su richiesta
K2107.02001122nero311447332150012002,0 su richiesta
K2107.02001212nero311447332150021002,0 su richiesta
K2107.02001222nero311447332150022002,0 su richiesta
K2107.02001312nero311447332150031002,0 su richiesta
K2107.02001322nero311447332150032002,0 su richiesta
K2107.02001412nero311447332150041002,0 su richiesta
K2107.02001422nero311447332150042002,0 su richiesta
K2107.02501112nero311447332,5150011002,5 su richiesta
K2107.02501122nero311447332,5150012002,5 su richiesta
K2107.02501212nero311447332,5150021002,5 su richiesta
K2107.02501222nero311447332,5150022002,5 su richiesta
K2107.02501312nero311447332,5150031002,5 su richiesta
K2107.02501322nero311447332,5150032002,5 su richiesta
K2107.02501412nero311447332,5150041002,5 su richiesta
K2107.02501422nero311447332,5150042002,5 su richiesta
K2107.03001112nero311447333150011003,0 su richiesta
K2107.03001122nero311447333150012003,0 su richiesta
K2107.03001212nero311447333150021003,0 su richiesta
K2107.03001222nero311447333150022003,0 su richiesta
K2107.03001312nero311447333150031003,0 su richiesta
K2107.03001322nero311447333150032003,0 su richiesta
K2107.03001412nero311447333150041003,0 su richiesta
K2107.03001422nero311447333150042003,0 su richiesta
K2107.04001112nero311447334137511004,0 su richiesta
K2107.04001122nero311447334137512004,0 su richiesta
K2107.04001212nero311447334137521004,0 su richiesta
K2107.04001222nero311447334137522004,0 su richiesta
K2107.04001312nero311447334137531004,0 su richiesta
K2107.04001322nero311447334137532004,0 su richiesta
K2107.04001412nero311447334137541004,0 su richiesta
K2107.04001422nero311447334137542004,0 su richiesta
K2107.05001112nero311447335130011005,0 su richiesta
K2107.05001122nero311447335130012005,0 su richiesta
K2107.05001212nero311447335130021005,0 su richiesta
K2107.05001222nero311447335130022005,0 su richiesta
K2107.05001312nero311447335130031005,0 su richiesta
K2107.05001322nero311447335130032005,0 su richiesta
K2107.05001412nero311447335130041005,0 su richiesta
K2107.05001422nero311447335130042005,0 su richiesta
K2107.06001112nero311447336125011006,0 su richiesta
K2107.06001122nero311447336125012006,0 su richiesta
K2107.06001212nero311447336125021006,0 su richiesta
K2107.06001222nero311447336125022006,0 su richiesta
K2107.06001312nero311447336125031006,0 su richiesta
K2107.06001322nero311447336125032006,0 su richiesta
K2107.06001412nero311447336125041006,0 su richiesta
K2107.06001422nero311447336125042006,0 su richiesta
K2107.08001112nero311447338118011008,0 su richiesta
K2107.08001122nero311447338118012008,0 su richiesta
K2107.08001212nero311447338118021008,0 su richiesta
K2107.08001222nero311447338118022008,0 su richiesta
K2107.08001312nero311447338118031008,0 su richiesta
K2107.08001322nero311447338118032008,0 su richiesta
K2107.08001412nero311447338118041008,0 su richiesta
K2107.08001422nero311447338118042008,0 su richiesta
K2107.10001112nero3114473310115011010,0 su richiesta
K2107.10001122nero3114473310115012010,0 su richiesta
K2107.10001212nero3114473310115021010,0 su richiesta
K2107.10001222nero3114473310115022010,0 su richiesta
K2107.10001312nero3114473310115031010,0 su richiesta
K2107.10001322nero3114473310115032010,0 su richiesta
K2107.10001412nero3114473310115041010,0 su richiesta
K2107.10001422nero3114473310115042010,0 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33