Gruppi merceologici
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole
K1522

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Impugnatura cilindrica e coprimozzo in resina termoplastica, nera.
Asse del cilindro in acciaio brunito.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione:Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.

Con foro calibrato.
Con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento.
Con foro calibrato e foro trasversale.
Con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale.
Nota:Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.Montaggio:La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con linguetta di aggiustamento tramite una spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia K0173.

Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Accessori:K0173 Rondelle.
K1160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
FornituraVolantino in alluminio.
Coprimozzo.
Impugnatura cilindrica pieghevole
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1522 Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole 1 MB

Disegni (sintesi completa)

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma A, con foro calibrato e foro trasversale

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma A, con foro calibrato e foro trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AD1

D2D3D4D5D6D7HH2LL1L2L3CADAcc.PrezzoOrdinare
K1522.1001016neroAforo calibrato con foro trasversale33100102816M516M617,45,592,51747,545 su richiesta
K1522.1001216neroAforo calibrato con foro trasversale33100122816M516M617,46,592,51747,545 su richiesta
K1522.1251216neroAforo calibrato con foro trasversale42125123119,9M620M618,36,5105,51856,549 su richiesta
K1522.1251416neroAforo calibrato con foro trasversale42125143119,9M620M618,36,5105,51856,549 su richiesta
K1522.1001026argentoAforo calibrato con foro trasversale33100102816M516M617,45,592,51747,545 su richiesta
K1522.1001226argentoAforo calibrato con foro trasversale33100122816M516M617,46,592,51747,545 su richiesta
K1522.1251226argentoAforo calibrato con foro trasversale42125123119,9M620M618,36,5105,51856,549 su richiesta
K1522.1251426argentoAforo calibrato con foro trasversale42125143119,9M620M618,36,5105,51856,549 su richiesta

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AB3
D1

D2D3D4D5D6D7HH2LL1L2L3T
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1522.100101036neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale333100102816M516M617,45,592,51747,54511,4 su richiesta
K1522.100121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale334100122816M516M617,46,592,51747,54513,8 su richiesta
K1522.125121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale424125123119,9M620M618,36,5105,51856,54913,8 su richiesta
K1522.125141056neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale425125143119,9M620M618,36,5105,51856,54916,3 su richiesta
K1522.100102036argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale333100102816M516M617,45,592,51747,54511,4 su richiesta
K1522.100122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale334100122816M516M617,46,592,51747,54513,8 su richiesta
K1522.125122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale424125123119,9M620M618,36,5105,51856,54913,8 su richiesta
K1522.125142056argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale425125143119,9M620M618,36,5105,51856,54916,3 su richiesta

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AB3
D1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3T
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1522.10010103neroCforo calibrato con cava333100102816M51617,492,51747,54511,4 su richiesta
K1522.10012104neroCforo calibrato con cava334100122816M51617,492,51747,54513,8 su richiesta
K1522.12512104neroCforo calibrato con cava424125123119,9M62018,3105,51856,54913,8 su richiesta
K1522.12514105neroCforo calibrato con cava425125143119,9M62018,3105,51856,54916,3 su richiesta
K1522.10010203argentoCforo calibrato con cava333100102816M51617,492,51747,54511,4 su richiesta
K1522.10012204argentoCforo calibrato con cava334100122816M51617,492,51747,54513,8 su richiesta
K1522.12512204argentoCforo calibrato con cava424125123119,9M62018,3105,51856,54913,8 su richiesta
K1522.12514205argentoCforo calibrato con cava425125143119,9M62018,3105,51856,54916,3 su richiesta

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma E, con foro calibrato

Maggiori informazioni

Disegni

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma E, con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AD1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3CADAcc.PrezzoOrdinare
K1522.100101neroEcon foro calibrato33100102816M51617,492,51747,545 su richiesta
K1522.100121neroEcon foro calibrato33100122816M51617,492,51747,545 su richiesta
K1522.125121neroEcon foro calibrato42125123119,9M62018,3105,51856,549 su richiesta
K1522.125141neroEcon foro calibrato42125143119,9M62018,3105,51856,549 su richiesta
K1522.100102argentoEcon foro calibrato33100102816M51617,492,51747,545 su richiesta
K1522.100122argentoEcon foro calibrato33100122816M51617,492,51747,545 su richiesta
K1522.125122argentoEcon foro calibrato42125123119,9M62018,3105,51856,549 su richiesta
K1522.125142argentoEcon foro calibrato42125143119,9M62018,3105,51856,549 su richiesta