Gruppi merceologici
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma E, con foro calibrato
K1522_E

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Impugnatura cilindrica e coprimozzo in resina termoplastica, nera.
Asse del cilindro in acciaio brunito.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione:Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.Nota:Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.Montaggio:La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con linguetta di aggiustamento tramite una spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia K0173.

Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Accessori:K0173 Rondelle.
K1160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
FornituraVolantino in alluminio.
Coprimozzo.
Impugnatura cilindrica pieghevole
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1522_E Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma E, con foro calibrato 958 kB

Disegni

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma E, con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AD1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3CADAcc.PrezzoOrdinare
K1522.100101neroEcon foro calibrato33100102816M51617,492,51747,545 su richiesta
K1522.100121neroEcon foro calibrato33100122816M51617,492,51747,545 su richiesta
K1522.125121neroEcon foro calibrato42125123119,9M62018,3105,51856,549 su richiesta
K1522.125141neroEcon foro calibrato42125143119,9M62018,3105,51856,549 su richiesta
K1522.100102argentoEcon foro calibrato33100102816M51617,492,51747,545 su richiesta
K1522.100122argentoEcon foro calibrato33100122816M51617,492,51747,545 su richiesta
K1522.125122argentoEcon foro calibrato42125123119,9M62018,3105,51856,549 su richiesta
K1522.125142argentoEcon foro calibrato42125143119,9M62018,3105,51856,549 su richiesta