Gruppi merceologici
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento
K1522_C

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Impugnatura cilindrica e coprimozzo in resina termoplastica, nera.
Asse del cilindro in acciaio brunito.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione:Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.Nota:Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.Montaggio:La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con linguetta di aggiustamento tramite una spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia K0173.

Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Accessori:K0173 Rondelle.
K1160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
FornituraVolantino in alluminio.
Coprimozzo.
Impugnatura cilindrica pieghevole
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1522_C Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento 1.012 kB

Disegni

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AB3
D1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3T
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1522.10010103neroCforo calibrato con cava333100102816M51617,492,51747,54511,4 su richiesta
K1522.10012104neroCforo calibrato con cava334100122816M51617,492,51747,54513,8 su richiesta
K1522.12512104neroCforo calibrato con cava424125123119,9M62018,3105,51856,54913,8 su richiesta
K1522.12514105neroCforo calibrato con cava425125143119,9M62018,3105,51856,54916,3 su richiesta
K1522.10010203argentoCforo calibrato con cava333100102816M51617,492,51747,54511,4 su richiesta
K1522.10012204argentoCforo calibrato con cava334100122816M51617,492,51747,54513,8 su richiesta
K1522.12512204argentoCforo calibrato con cava424125123119,9M62018,3105,51856,54913,8 su richiesta
K1522.12514205argentoCforo calibrato con cava425125143119,9M62018,3105,51856,54916,3 su richiesta