Gruppi merceologici
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento
K1521_C

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Impugnatura cilindrica e coprimozzo in resina termoplastica, nera.
Asse del cilindro in acciaio brunito.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione:Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.Nota:Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.Montaggio:La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia K0173.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Accessori:K0173 Rondelle.
K1160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
FornituraVolantino in alluminio.
Coprimozzo.
Impugnatura cilindrica girevole
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1521_C Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento 1.018 kB

Disegni

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AD1

D2D3D4L1L3HB3
T
LL2D5CADAcc.PrezzoOrdinare
K1521.08010103neroCforo calibrato con cava2780102613,9162916,6311,46839M4 su richiesta
K1521.08012104neroCforo calibrato con cava2780122613,9162916,6413,86839M4 su richiesta
K1521.10010103neroCforo calibrato con cava33100102816173317,5311,48148M5 su richiesta
K1521.10012104neroCforo calibrato con cava33100122816173317,5413,88148M5 su richiesta
K1521.12512104neroCforo calibrato con cava42125123119,9183618,3413,89660M6 su richiesta
K1521.12514105neroCforo calibrato con cava42125143119,9183618,3516,39660M6 su richiesta
K1521.08010203argentoCforo calibrato con cava2780102613,9162916,6311,46839M4 su richiesta
K1521.08012204argentoCforo calibrato con cava2780122613,9162916,6413,86839M4 su richiesta
K1521.10010203argentoCforo calibrato con cava33100102816173317,5311,48148M5 su richiesta
K1521.10012204argentoCforo calibrato con cava33100122816173317,5413,88148M5 su richiesta
K1521.12512204argentoCforo calibrato con cava42125123119,9183618,3413,89660M6 su richiesta
K1521.12514205argentoCforo calibrato con cava42125143119,9183618,3516,39660M6 su richiesta