Gruppi merceologici
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma A, con foro calibrato e foro trasversale
K1521_A

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Impugnatura cilindrica e coprimozzo in resina termoplastica, nera.
Asse del cilindro in acciaio brunito.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione:Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.Nota:Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.Montaggio:La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia K0173.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Accessori:K0173 Rondelle.
K1160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
FornituraVolantino in alluminio.
Coprimozzo.
Impugnatura cilindrica girevole
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1521_A Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma A, con foro calibrato e foro trasversale 974 kB

Disegni

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma A, con foro calibrato e foro trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AD1

D2D3D4L1L3HH2D7LL2D5CADAcc.PrezzoOrdinare
K1521.0801016neroAforo calibrato con foro trasversale2780102613,9162916,65,5M66839M4 su richiesta
K1521.0801216neroAforo calibrato con foro trasversale2780122613,9162916,66,5M66839M4 su richiesta
K1521.1001016neroAforo calibrato con foro trasversale33100102816173317,55,5M68148M5 su richiesta
K1521.1001216neroAforo calibrato con foro trasversale33100122816173317,56,5M68148M5 su richiesta
K1521.1251216neroAforo calibrato con foro trasversale42125123119,9183618,36,5M69660M6 su richiesta
K1521.1251416neroAforo calibrato con foro trasversale42125143119,9183618,36,5M69660M6 su richiesta
K1521.0801026argentoAforo calibrato con foro trasversale2780102613,9162916,65,5M66839M4 su richiesta
K1521.0801226argentoAforo calibrato con foro trasversale2780122613,9162916,66,5M66839M4 su richiesta
K1521.1001026argentoAforo calibrato con foro trasversale33100102816173317,55,5M68148M5 su richiesta
K1521.1001226argentoAforo calibrato con foro trasversale33100122816173317,56,5M68148M5 su richiesta
K1521.1251226argentoAforo calibrato con foro trasversale42125123119,9183618,36,5M69660M6 su richiesta
K1521.1251426argentoAforo calibrato con foro trasversale42125143119,9183618,36,5M69660M6 su richiesta