Gruppi merceologici
Impugnature cilindriche in plastica girevoli con filettatura interna
K1468_IG

Impugnature cilindriche in plastica girevoli con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Materiale:

Maniglia termoplastica.
Asse in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inossidabile 1.4404.

Versione:Maniglia colore nero.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi:Morbide al tatto e ottima maneggevolezza
Impugnature per volantini e manovelle
Diverse dimensioni di filettatura
Design NOVO grip KIPP
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1468_IG Impugnature cilindriche in plastica girevoli con filettatura interna 249 kB

Disegni

Impugnature cilindriche in plastica girevoli con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo di filettaturaMateriale
componenti
DimensioniD

D1D2L1L2TSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1468.1104filettatura internaacciaio1M414940588 su richiesta
K1468.1205filettatura internaacciaio2M5161149,15,11010 su richiesta
K1468.1306filettatura internaacciaio3M6201461,46,41212 su richiesta
K1468.1408filettatura internaacciaio4M8251882,512,51615 su richiesta
K1468.3104filettatura internaacciaio inox1M414940588 su richiesta
K1468.3205filettatura internaacciaio inox2M5161149,15,11010 su richiesta
K1468.3306filettatura internaacciaio inox3M6201461,46,41212 su richiesta
K1468.3408filettatura internaacciaio inox4M8251882,512,51615 su richiesta