Gruppi merceologici
Impugnature cilindriche in plastica girevoli con filettatura esterna
K1468_AG

Impugnature cilindriche in plastica girevoli con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Materiale:

Maniglia termoplastica.
Asse in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inossidabile 1.4404.

Versione:Maniglia colore nero.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi:Morbide al tatto e ottima maneggevolezza
Impugnature per volantini e manovelle
Diverse dimensioni di filettatura
Design NOVO grip KIPP
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1468_AG Impugnature cilindriche in plastica girevoli con filettatura esterna 197 kB

Disegni

Impugnature cilindriche in plastica girevoli con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo di filettaturaMateriale
componenti
DimensioniD

D1D2LL1L2SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1468.104filettatura esternaacciaio1M414964058 su richiesta
K1468.205filettatura esternaacciaio2M516117,549,15,110 su richiesta
K1468.306filettatura esternaacciaio3M62014961,46,412 su richiesta
K1468.408filettatura esternaacciaio4M825181282,512,515 su richiesta
K1468.2104filettatura esternaacciaio inox1M414964058 su richiesta
K1468.2205filettatura esternaacciaio inox2M516117,549,15,110 su richiesta
K1468.2306filettatura esternaacciaio inox3M62014961,46,412 su richiesta
K1468.2408filettatura esternaacciaio inox4M825181282,512,515 su richiesta