Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma C
K0425_C

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Supporti piani in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.

Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero. Supporto piano acciaio inox non trattato.Nota:I piedini di regolazione si articolano in un un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
Per i mandrini filettati compatibili vedere K0427.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0425_C Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma C 118 kB
 Nota tecnica per piedini di appoggio 537 kB

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DAHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0425.30801Czinco80551835  su richiesta
K0425.31001Czinco100741835  su richiesta
K0425.30802Cacciaio inox80551845  su richiesta
K0425.31002Cacciaio inox100741845  su richiesta