Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini regolabili in acciaio
K2347

Supporti piani per piedini regolabili in acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:verniciat gialli o fosfatati neri.Nota:I piedini regolabili sono costituiti da supporto piano e da una vite cava.
La vite cava adatta deve essere selezionata in base al diametro interno D1.
Il carico statico massimo è indicato in corrispondenza delle viti cave.
Su richiesta:Altre dimensioni.Accessori:Vite cava K2346.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2347 Supporti piani per piedini regolabili in acciaio 121 kB
 Istruzioni di montaggio piedino regolabile con vite cava 192 kB

Disegni

Supporti piani per piedini regolabili in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineSuperficie
corpo base
Colore
corpo base
D

D1D2HCADAcc.PrezzoOrdinare
K2347.1110013verniciatogiallo RAL 10071001321,518 su richiesta
K2347.1112022verniciatogiallo RAL 1007120223525 su richiesta
K2347.1115022verniciatogiallo RAL 1007150223525 su richiesta
K2347.1210013fosfatizzatonero1001321,518 su richiesta
K2347.1212022fosfatizzatonero120223525 su richiesta
K2347.1215022fosfatizzatonero150223525 su richiesta