Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma D
K0425_D

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.

Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero. Supporto piano acciaio inox non trattato.Nota:I piedini di appoggio sono composti da uno stelo filettato e un supporto piano. Ogni stelo filettato può essere combinato con ogni supporto piano.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0427.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0425_D Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma D 122 kB
 Nota tecnica per piedini di appoggio 537 kB

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
D

AHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0425.40801Dzinco80552035  su richiesta
K0425.41001Dzinco100742035  su richiesta
K0425.40802Dacciaio inox80552045  su richiesta
K0425.41002Dacciaio inox100742045  su richiesta