Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, forma F
K0423_F

Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, forma F

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:colore nero.Nota:I piedini di appoggio sono composti da uno stelo filettato e un supporto piano. Ogni stelo filettato può essere combinato con ogni supporto piano.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0427.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0423_F Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, forma F 186 kB
 Nota tecnica per piedini di appoggio 537 kB

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

AHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0423.6080F80552012  su richiesta
K0423.6100F100742012  su richiesta