Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, forma C
K0423_C

Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, forma C

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.Versione:colore nero.Nota:I piedini di regolazione si articolano in un un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
Per i mandrini filettati compatibili vedere K0427.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0423_C Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, forma C 194 kB
 Nota tecnica per piedini di appoggio 537 kB

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

AHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0423.3080C80551812  su richiesta
K0423.3100C100741812  su richiesta