Gruppi merceologici
Piedini per macchine
K0687

Piedini per macchine

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Parti di metallo in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale,
durezza media, 60° Shore
Versione:Acciaio zincato.Nota:I piedini di appoggio per macchine sono elementi collaudati e utilizzabili universalmente per il supporto elastico di macchinari di ogni tipo. Si utilizzano soprattutto laddove si desiderano evitare grandi movimenti orizzontali. La loro rigidità orizzontale è superiore a quella verticale in tutte le direzioni. Usati correttamente, evitano in modo eccellente la propagazione di vibrazioni e rumori.

I piedini per macchine con protezione antistrappo sono particolarmente adatti per applicazioni in cui sono presenti forze di trazione (ad es. nella costruzione navale).

I valori di carico indicati sono valori indicativi del carico statico nel caso di gomme con durezza di 60° Shore A.

A differenza del disegno, i fori D2 possono essere realizzati anche come foro oblungo (ovale).
Su richiesta:Piedini di appoggio per macchinari con durezza della gomma di 40° o 70° Shore A.Nota disegno:
1) con sicura antidistacco
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0687 Piedini per macchine 206 kB

Disegni (sintesi completa)

Piedini per macchine

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1ADD1D2HLCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0687.062060Asenza sicura antidistacco8562M108,2301101,5 su richiesta
K0687.062160Acon sicura antidistacco8562M108,2301101,5 su richiesta
K0687.078060Asenza sicura antidistacco11078M109301281,8 su richiesta
K0687.078160Acon sicura antidistacco11078M109301281,8 su richiesta
K0687.092060Asenza sicura antidistacco11086M1210,2421403 su richiesta
K0687.092160Acon sicura antidistacco11086M1210,2421403 su richiesta
K0687.106060Asenza sicura antidistacco140106M1212,4391703,6 su richiesta
K0687.106160Acon sicura antidistacco140106M1212,4391703,6 su richiesta
K0687.150060Bsenza sicura antidistacco132150M1612,5511688 su richiesta
K0687.150160Bcon sicura antidistacco132150M1612,5511688 su richiesta

Indicazioni su questo articolo

Il piedino per macchine utensili di KIPP è un prodotto universale per il fissaggio di macchine e componenti come p.es. gruppi singoli. I piedini per macchina si sono affermati nella pratica soprattutto laddove sono importanti la posa e l'allineamento sicuri di una macchina. L'elevata rigidità orizzontale nonché lo smorzamento delle scosse e del rumore sono ulteriori ragioni per utilizzare i piedini per macchina. Di serie i piedini per macchina di KIPP dispongono di una durezza della gomma di 60° Shore A. Su richiesta le durezze della gomma possono essere realizzate da 40° o 70° Shore A. Con carichi di trazione elevati si consiglia di ordinare un piedino per macchina con sicurezza anti distacco.