Gruppi merceologici
Piedini per macchine forma B
K0687_B

Piedini per macchine forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio con resistenza 5.6.
Elastomero in gomma naturale,
Durezza media, 60° Shore +/-5 Shore
Versione:Acciaio zincato.Nota:I piedini di appoggio per macchine sono elementi collaudati e utilizzabili universalmente per il supporto elastico di macchinari di ogni tipo. Si utilizzano soprattutto laddove si desiderano evitare grandi movimenti orizzontali. La loro rigidità orizzontale è superiore a quella verticale in tutte le direzioni. Usati correttamente, evitano in modo eccellente la propagazione di vibrazioni e rumori.

I piedini per macchine con protezione antistrappo sono particolarmente adatti per applicazioni in cui sono presenti forze di trazione (ad es. nella costruzione navale).

I valori di carico indicati sono valori indicativi del carico statico nel caso di gomme con durezza di 60° Shore A.

A differenza del disegno, i fori D2 possono essere realizzati anche come foro oblungo (ovale).
Su richiesta:Piedini di appoggio per macchinari con durezza della gomma di 40° o 70° Shore A.Nota disegno:
1) con sicura antidistacco
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0687_B Piedini per macchine forma B 213 kB

Disegni

Piedini per macchine forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1ADD1D2HLCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0687.150060Bsenza sicura antidistacco132150M1612,5511688 su richiesta
K0687.150160Bcon sicura antidistacco132150M1612,5511688 su richiesta

Altri articoli di questa categoria