Gruppi merceologici
Piedini di regolazione con foro
K0678_MB

Piedini di regolazione con foro

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Base e stelo filettato in acciaio.Versione:Base e stelo filettato zincati.Nota:Lo stelo filettato è inserito mediante pressione nella base girevole.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0678_MB Piedini di regolazione con foro 145 kB

Disegni

Piedini di regolazione con foro

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1ADD1D2HH1LSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0678.13008X016con foro24,330M84112716132,5 su richiesta
K0678.13008X020con foro24,330M84113120132,5 su richiesta
K0678.13008X030con foro24,330M84114130132,5 su richiesta
K0678.13008X040con foro24,330M84115140132,5 su richiesta
K0678.13008X050con foro24,330M84116150132,5 su richiesta
K0678.13010X016con foro24,330M10412,528,516173,5 su richiesta
K0678.13010X020con foro24,330M10412,532,520173,5 su richiesta
K0678.13010X030con foro24,330M10412,542,530173,5 su richiesta
K0678.13010X040con foro24,330M10412,552,540173,5 su richiesta
K0678.13010X050con foro24,330M10412,562,550173,5 su richiesta
K0678.13010X060con foro24,330M10412,572,560173,5 su richiesta
K0678.14008X016con foro3040M85112716132,5 su richiesta
K0678.14008X020con foro3040M85113120132,5 su richiesta
K0678.14008X030con foro3040M85114130132,5 su richiesta
K0678.14008X040con foro3040M85115140132,5 su richiesta
K0678.14008X050con foro3040M85116150132,5 su richiesta
K0678.14010X016con foro3040M105112716173,5 su richiesta
K0678.14010X020con foro3040M105113120173,5 su richiesta
K0678.14010X030con foro3040M105114130173,5 su richiesta
K0678.14010X040con foro3040M105115140173,5 su richiesta
K0678.14010X050con foro3040M105116150173,5 su richiesta
K0678.14010X060con foro3040M105117160173,5 su richiesta
K0678.15008X016con foro3550M85,512,528,516132,5 su richiesta
K0678.15008X020con foro3550M85,512,532,520132,5 su richiesta
K0678.15008X030con foro3550M85,512,542,530132,5 su richiesta
K0678.15008X040con foro3550M85,512,552,540132,5 su richiesta
K0678.15008X050con foro3550M85,512,562,550132,5 su richiesta
K0678.15010X016con foro3550M105,5143016173,5 su richiesta
K0678.15010X020con foro3550M105,5143420173,5 su richiesta
K0678.15010X030con foro3550M105,5144430173,5 su richiesta
K0678.15010X040con foro3550M105,5145440173,5 su richiesta
K0678.15010X050con foro3550M105,5146450173,5 su richiesta
K0678.15010X060con foro3550M105,5147460173,5 su richiesta
K0678.16008X016con foro4660M85,513,529,516132,5 su richiesta
K0678.16008X020con foro4660M85,513,533,520132,5 su richiesta
K0678.16008X030con foro4660M85,513,543,530132,5 su richiesta
K0678.16008X040con foro4660M85,513,553,540132,5 su richiesta
K0678.16008X050con foro4660M85,513,563,550132,5 su richiesta
K0678.16010X016con foro4660M105,5153116173,5 su richiesta
K0678.16010X020con foro4660M105,5153520173,5 su richiesta
K0678.16010X030con foro4660M105,5154530173,5 su richiesta
K0678.16010X040con foro4660M105,5155540173,5 su richiesta
K0678.16010X050con foro4660M105,5156550173,5 su richiesta
K0678.16010X060con foro4660M105,5157560173,5 su richiesta

Altri articoli di questa categoria