K0678_OBPiedini di regolazione senza foro |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Base e stelo filettato in acciaio.Versione:Base e stelo filettato zincati.Nota:Lo stelo filettato è inserito mediante pressione nella base girevole.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D | D1 | H | H1 | L | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0678.03008X016 | senza foro | 30 | M8 | 11 | 27 | 16 | 13 |  | | su richiesta | | K0678.03008X020 | senza foro | 30 | M8 | 11 | 31 | 20 | 13 |  | | su richiesta | | K0678.03008X030 | senza foro | 30 | M8 | 11 | 41 | 30 | 13 |  | | su richiesta | | K0678.03008X040 | senza foro | 30 | M8 | 11 | 51 | 40 | 13 |  | | su richiesta | | K0678.03008X050 | senza foro | 30 | M8 | 11 | 61 | 50 | 13 |  | | su richiesta | | K0678.03010X016 | senza foro | 30 | M10 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.03010X020 | senza foro | 30 | M10 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.03010X030 | senza foro | 30 | M10 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.03010X040 | senza foro | 30 | M10 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.03010X050 | senza foro | 30 | M10 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.03010X060 | senza foro | 30 | M10 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.04008X016 | senza foro | 40 | M8 | 11 | 27 | 16 | 13 |  | | su richiesta | | K0678.04008X020 | senza foro | 40 | M8 | 11 | 31 | 20 | 13 |  | | su richiesta | | K0678.04008X030 | senza foro | 40 | M8 | 11 | 41 | 30 | 13 |  | | su richiesta | | K0678.04008X040 | senza foro | 40 | M8 | 11 | 51 | 40 | 13 |  | | su richiesta | | K0678.04008X050 | senza foro | 40 | M8 | 11 | 61 | 50 | 13 |  | | su richiesta | | K0678.04010X016 | senza foro | 40 | M10 | 11 | 27 | 16 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.04010X020 | senza foro | 40 | M10 | 11 | 31 | 20 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.04010X030 | senza foro | 40 | M10 | 11 | 41 | 30 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.04010X040 | senza foro | 40 | M10 | 11 | 51 | 40 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.04010X050 | senza foro | 40 | M10 | 11 | 61 | 50 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.04010X060 | senza foro | 40 | M10 | 11 | 71 | 60 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.05008X016 | senza foro | 50 | M8 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 |  | | su richiesta | | K0678.05008X020 | senza foro | 50 | M8 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 |  | | su richiesta | | K0678.05008X030 | senza foro | 50 | M8 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 |  | | su richiesta | | K0678.05008X040 | senza foro | 50 | M8 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 |  | | su richiesta | | K0678.05008X050 | senza foro | 50 | M8 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 |  | | su richiesta | | K0678.05010X016 | senza foro | 50 | M10 | 14 | 30 | 16 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.05010X020 | senza foro | 50 | M10 | 14 | 34 | 20 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.05010X030 | senza foro | 50 | M10 | 14 | 44 | 30 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.05010X040 | senza foro | 50 | M10 | 14 | 54 | 40 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.05010X050 | senza foro | 50 | M10 | 14 | 64 | 50 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.05010X060 | senza foro | 50 | M10 | 14 | 74 | 60 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.06008X016 | senza foro | 60 | M8 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 |  | | su richiesta | | K0678.06008X020 | senza foro | 60 | M8 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 |  | | su richiesta | | K0678.06008X030 | senza foro | 60 | M8 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 |  | | su richiesta | | K0678.06008X040 | senza foro | 60 | M8 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 |  | | su richiesta | | K0678.06008X050 | senza foro | 60 | M8 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 |  | | su richiesta | | K0678.06010X016 | senza foro | 60 | M10 | 15 | 31 | 16 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.06010X020 | senza foro | 60 | M10 | 15 | 35 | 20 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.06010X030 | senza foro | 60 | M10 | 15 | 45 | 30 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.06010X040 | senza foro | 60 | M10 | 15 | 55 | 40 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.06010X050 | senza foro | 60 | M10 | 15 | 65 | 50 | 17 |  | | su richiesta | | K0678.06010X060 | senza foro | 60 | M10 | 15 | 75 | 60 | 17 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|