Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.Versione:nero satinato.Nota:Maniglie ad arco ergonomiche e funzionali con una resistenza alle temperature compresa tra -50 °C e +130 °C.

Le viti a testa cilindrica DIN 912 zincate, i dadi DIN 934 e le rondelle DIN 125, zincati, sono inclusi nella fornitura, così come i tappi di copertura.
I modelli K0193.110006 e K0193.210006 vengono forniti senza tappi di copertura.
Montaggio:Dal lato anteriore.Nota disegno:
Forma A: con piastra d'appoggio
Forma B: senza piastra d'appoggio

1) Tappo
2) Piastra d'appoggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0193 Maniglie ad arco in plastica, materiale pieno 151 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie ad arco

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

Tipo

Versione 1ABB1B2DD1HH1H2LL1MCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0193.110006Acon piastra d'appoggiocon piastra d'appoggio1004823197114029612184M6x25600 su richiesta
K0193.112006Acon piastra d'appoggiocon piastra d'appoggio12057282371252367152104M6x25600 su richiesta
K0193.114008Acon piastra d'appoggiocon piastra d'appoggio1406231259,51656377,5177122M8x30600 su richiesta
K0193.210006Bsenza piastra d'appoggiosenza piastra d'appoggio100-23197113831412184M6x25600 su richiesta
K0193.212006Bsenza piastra d'appoggiosenza piastra d'appoggio120-282371250385152104M6x25600 su richiesta
K0193.214008Bsenza piastra d'appoggiosenza piastra d'appoggio140-31259,51654395,5177122M8x30600 su richiesta