Gruppi merceologici
Maniglie a staffa in plastica, strette
K0189

Maniglie a staffa in plastica, strette

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica.
Bussola filettata in ottone.
Versione:Maniglia a staffa e tappo colore nero.Montaggio:Forma A dal retro.
Forma B dal lato anteriore.
Su richiesta:Altri colori disponibili per maniglie e tappi.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0189 Maniglie a staffa in plastica, strette 123 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie a staffa in plastica, strette

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaABB1DD1HLL1STT1T2Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0189.109406A93,52617M6-35119,567,55,8--15,5320 su richiesta
K0189.111706A1172919M6-40145896,4--15,5320 su richiesta
K0189.111708A1172919M8-40145896,4--16870 su richiesta
K0189.113206A1323120M6-451631016,7--15,5320 su richiesta
K0189.113208A1323120M8-451631016,7--16870 su richiesta
K0189.117910A1793522M10-502131457,1--221200 su richiesta
K0189.209406B93,526176,81235119,567,55,84,519-500 su richiesta
K0189.211708B11729198,513,540145896,4823-950 su richiesta
K0189.213208B13231208,513,5451631016,7822-950 su richiesta
K0189.217908B17935228,513,5502131457,11222-950 su richiesta