Gruppi merceologici
Maniglie a staffa in alluminio verniciato, montaggio dal lato di comando o dal retro
K1641

Maniglie a staffa in alluminio verniciato, montaggio dal lato di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneDescrizione del prodotto:Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la piacevolezza al tatto.
Facile da pulire grazie al design chiuso e liscio.
Materiale:Maniglia a staffa EN AW-6060.
Vite, dado e rondella in acciaio inox.
Versione:nero o argento.Montaggio:Forma A dal lato anteriore.
Forma B dal retro.
Vantaggi:Elemento di tenuta per l´apertura e la chiusura dei coperchi, coperture e cofani.
Campi di utilizzo: produzione macchine, produzione di impianti, costruzione di utensili e industria del mobile.
Resistente alla torsione e facile da usare
FornituraLa forma A contiene viti, dadi e rondelle.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1641 Maniglie a staffa in alluminio verniciato, montaggio dal lato di comando o dal retro 108 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie a staffa in alluminio verniciato, montaggio dal lato di comando o dal retro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
A

BCDHH1LSTCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1641.1100051Anero100179,5M5332012220-1000 su richiesta
K1641.1120061Anero1202111,4M6392514624-1000 su richiesta
K1641.1140081Anero1402414,2M8453017028-1000 su richiesta
K1641.1160081Anero1602815,5M8523019432-1000 su richiesta
K1641.1180101Anero1803116M10584021836-1000 su richiesta
K1641.1100053Aargento100179,5M5332012220-1000 su richiesta
K1641.1120063Aargento1202111,4M6392514624-1000 su richiesta
K1641.1140083Aargento1402414,2M8453017028-1000 su richiesta
K1641.1160083Aargento1602815,5M8523019432-1000 su richiesta
K1641.1180103Aargento1803116M10584021836-1000 su richiesta
K1641.2100051Bnero100179,5M533-122207,51000 su richiesta
K1641.2120061Bnero1202111,4M639-1462491000 su richiesta
K1641.2140081Bnero1402414,2M845-17028121000 su richiesta
K1641.2160081Bnero1602815,5M852-19432121000 su richiesta
K1641.2180101Bnero1803116M1058-21836151000 su richiesta
K1641.2100053Bargento100179,5M533-122207,51000 su richiesta
K1641.2120063Bargento1202111,4M639-1462491000 su richiesta
K1641.2140083Bargento1402414,2M845-17028121000 su richiesta
K1641.2160083Bargento1602815,5M852-19432121000 su richiesta
K1641.2180103Bargento1803116M1058-21836151000 su richiesta