- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- K0518
Шпингалет из цинка, малоразмерный
- K2410
Компактные шпингалеты, с перекидной рукояткой, диаметр корпуса 22 мм
- K0520
Запираемые шпингалеты малой конструкции
- K2216
Шпингалет из цинка, запираемый
- K2217
Шпингалет из цинка, запираемый, длинная конструкция
- K0522
Шпингалет из цинка
- K0524
Предохранительные шпингалеты
- K2219
Шпингалет из цинка для пожарного дела, DIN 14925
- K0525
Шпингалеты с перекидной рукояткой
- K0526
Шпингалеты с Т-образной ручкой
- K2411
Шпингалеты с перекидной рукояткой, диаметр корпуса 30,5 мм
- K2406
Шпингалет с Т-образной рукояткой из цинка, диаметр корпуса 32 мм
- K2412
Шпингалет с L-образной рукояткой из цинка, диаметр корпуса 32 мм
- K0527
Шпингалеты со ступенчатым выступом
- K1113
Шпингалеты из цинка, длинная конструкция, диаметр корпуса 32 мм
- K1106
Шпингалеты из нержавеющей стали 1.4305, с диаметром корпуса 28 мм
- K1360
Шпингалеты из нержавеющей стали, компактные, диаметр корпуса 20 мм
- K1351
Шпингалеты, из нержавеющей стали 1.4404, малоразмерные, диаметр корпуса 28 мм
- K1352
Шпингалет длинный из нержавеющей стали
- K1339
Шпингалеты, из нержавеющей стали 1.4404, малоразмерные, диаметр корпуса 32 мм
- K1355
Запираемые шпингалеты, нержавеющая сталь 1.4401, диаметр корпуса 30 мм
- K1358
Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с перекидной рукояткой для навесного замка
- K1350
Предохранительный шпингалет из нержавеющей стали
- K1107
Запираемые шпингалеты, нержавеющая сталь 1.4401, диаметр корпуса 28 мм
- K1108
Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с перекидной рукояткой, запираемый
- K1109
Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4301, с Т-образной рукояткой, диаметр корпуса 32 мм
- K1356
Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с Т-образной рукояткой, запираемый, диаметр корпуса 32 мм
- K1110
Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4301, с L-образной ручкой, с диаметром корпуса 28 мм
- K1359
Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с L-образной ручкой, запираемый, диаметр корпуса 32 мм
- K1111
Шпингалеты из нержавеющей стали для обеспечения гигиеничности
- K1353
Шпингалеты, из нержавеющей стали, в гигиеническом исполнении, с механизмом с двумя лысками
- K1354
Шпингалет, из нержавеющей стали, в гигиеническом исполнении, с механизмом под четырехгранник
- K1452
Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4404, в гигиеническом исполнении, с Т-образной рукояткой
- K0528
Амортизирующие шпингалеты с различным ходом натяжки
- K0529
Амортизирующий шпингалет из цинка
- K0531
Амортизирующий шпингалет из цинка, с устанавливаемой высотой выступа
- K1275
Шпингалеты со свободным ходом
- K0519
Выступ для шпингалетов, сталь
- K0521
Выступ для шпингалетов, сталь
- K2413
Язычки для компактных шпингалетов, сталь
- K0523
Выступ для шпингалетов, сталь
- K0530
Выступы для амортизирующих шпингалетов, сталь
- K0532
Выступы для амортизирующих шпингалетов с устанавливаемой высотой выступа, сталь
- K1114
Выступ для шпингалетов, сталь
- K1114
Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь
- K1340
Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь
- K2218
Выступы из стали, с упором
- K2244
Язычки для шпингалетов без упора, сталь
- K2221
Выступы из нержавеющей стали, без упора
- K0533
Пылезащитные крышки
- K0534
Ручки с отверстием
- K0535
Торцовый ключ для шпингалета
- K1335
Торцовый ключ для шпингалета
- K1511
Ключ для замков на четверть оборота
- K0271
Подвижный упор
- K1061
Ригели поворотные из нержавеющей стали ручка полимерная или из нержавеющей стали
- K1558
Запорные замки на четверть оборота, из нержавеющей стали, поворотная ручка из пластмассы или нержавеющей стали со втягивающимся хвостовиком
- K1061
Плоский зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали
- K1061
Поворотный ригель для натяжения нержавеющая сталь, плоский
- K1062
Крепёжные плиты для зажимного поворотного ригеля
- K2326
Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали с утопленной рукояткой
- K2327
Крепежные плиты из нержавеющей стали для зажимного поворотного ригеля с утопленной рукояткой
- K1559
Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка полимерная или из нержавеющей стали
- K2260
Зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали, втяжной, поворотная ручка из пластмассы или нержавеющей стали
- K1560
Крепежные плиты из стали, для зажимного поворотного ригеля
- K2261
Распорные шайбы из нержавеющей стали для зажимных поворотных ригелей
- K1730
Четвертные поворотные затворы
- K1731
Стопорные шайбы для четвертных поворотных затворов
- K1732
Запирающие цоколи для четвертных поворотных затворов
- K2245
Кабельные вводы, пластмасса
- K2246
Кабельные вводы, латунь никелированная
- K2247
Кабельные вводы, нержавеющая сталь
- K1453
Кабельные вводы в исполнении Hygienic DESIGN нержавеющая сталь или пластмасса
- K2248
Кабельные вводы ЭМС, латунь никелированная
- K2249
Кабельные вводы ЭМС, нержавеющая сталь
- K2250
Шестигранные гайки для кабельных вводов
- K2251
Шестигранные гайки для кабельных вводов ЭМС
- K2252
Резьбовые пробки, пластмасса, круглые
- K2253
Резьбовые пробки, латунь, круглые
- K2254
Пластины для ввода кабеля
- K2255
Проходные кабельные втулки из ЭПДМ
- K1367
Уголковые защитные профили со стальным обжимным хомутом
- K2238
Кромочные защитные профили, силикон, с обжимным хомутом из нержавеющей стали, соответствие FDA
- K1368
Уплотнительные защитные профили с сердечником из стальной проволоки
- K2239
Кромочные уплотняющие защитные профили, силикон, с обжимным хомутом из нержавеющей стали, соответствие FDA
- K2397
Четырхкромочные профили из пористой резины EPDM
- K2398
Кромочные профили из ПВХ
- K2399
Прямоугольные профили из губчатой резины EPDM или CR, самоклеящиеся
- K2268
Пластмассовый качающийся рычаг, круглое монтажное отверстие, расстояние между монтажными отверстиями 105/130 мм, с крышкой, включая профильный полуцилиндр или без него
- K2269
Пластмассовый качающийся рычаг, квадратное монтажное отверстие, расстояние между монтажными отверстиями 50x50x50 мм, с крышкой, включая профильный полуцилиндр или без него
- K2270
Профильный полуцилиндр для качающегося рычага
- K2271
Адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк, для штанг
- K2272
Адаптеры для язычков, пластмасса или цинк
- K2273
Втулки для язычков, цинк
- K2274
Круглая штанга, сталь, для качающегося рычага
- K2275
Направляющие, пластмасса для круглой штанги
- K2276
Упоры, пластмасса, для круглых штанг
- K2277
Насадки, цинк, для круглой штанги
- K2278
Плоская штанга, сталь, для качающихся рычагов
- K2279
Штанговые замки, цинк или пластмасса, для плоской штанги
- K2280
Направляющие, пластмасса, для плоской штанги
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1368_CУплотняющие защитные профили для кромок со встроенным... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Защитные кромочные профили: EPDM или PVC. Уплотнение: пористая резина EPDM.Исполнение: чёрный.Указание:Эти профили выполняют не только функции по защите кромок, но и герметизации от воздействия влаги, пыли и загрязнений других конструктивных элементов, например дверей, клапанов и защитных кожухов корпусов. В зависимости от формы профиля из пористой резины они подходят для применения в самых разных областях.
При использовании уплотнительных защитных профилей мы рекомендуем произвести запрессовку (сжатие) уплотнения макс. на 50%. Для обеспечения наилучшей герметизации сжатие уплотнения должно составлять 30-40%. Указанные значения носят рекомендательный характер и подбираются индивидуально на практике в зависимости от случая применения и установленных деталей.
Cертификацию UL50, UL50E и UL94HB.Монтаж:Легкий и быстрый монтаж. При надавливании рукой фиксируется уплотняющий уголковый защитный профиль. Клей и крепежные элементы не требуются.По запросу:Другие варианты длины.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Материал основы | L | Диапазон зажима мм | Минимальный радиус изгиба мм | B | B1 | H | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1368.211X2000 | C | EPDM | 2000 | 1,0-2,0 | A=100 B=200 C=100 D=60 | 8 | 9 | 11 |  | | по запросу | | K1368.211X5000 | C | EPDM | 5000 | 1,0-2,0 | A=100 B=200 C=100 D=60 | 8 | 9 | 11 |  | | по запросу | | K1368.211X10000 | C | EPDM | 10000 | 1,0-2,0 | A=100 B=200 C=100 D=60 | 8 | 9 | 11 |  | | по запросу | | K1368.211X20000 | C | EPDM | 20000 | 1,0-2,0 | A=100 B=200 C=100 D=60 | 8 | 9 | 11 |  | | по запросу | | K1368.211X50000 | C | EPDM | 50000 | 1,0-2,0 | A=100 B=200 C=100 D=60 | 8 | 9 | 11 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|