Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Круглая штанга, сталь.Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Для защиты электрошкафа используются круглые штанги из стали в сочетании с качающимися рычагами (K2268 или K2269). Круглые штанги можно использовать в 2- и 3-точечных системах запирания.Принадлежности:K2271 – адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк, для штанг.
K2277 – насадка, цинк, для круглой штанги.
K2275 – направляющие, пластик, для круглой штанги.
K2276 – упоры, пластмасса, для круглой штанги.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2274_F Круглая штанга, сталь, для качающегося рычага, форма F 83,9 kB
 Техническое описание, поворотные рукоятки 328 kB

Чертежи

Круглая штанга, сталь, для качающегося рычага, форма F

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Тип формыB

DLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2274.120400Fбез ушкас роликом набегания168400 по запросу
K2274.120500Fбез ушкас роликом набегания168500 по запросу
K2274.120600Fбез ушкас роликом набегания168600 по запросу
K2274.120700Fбез ушкас роликом набегания168700 по запросу
K2274.120800Fбез ушкас роликом набегания168800 по запросу
K2274.120900Fбез ушкас роликом набегания168900 по запросу
K2274.121000Fбез ушкас роликом набегания1681000 по запросу
K2274.121100Fбез ушкас роликом набегания1681100 по запросу
K2274.121200Fбез ушкас роликом набегания1681200 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33