Grupos de mercadorias
Cabos cilíndricos em plástico giratórios com rosca macho
K1468_AG

Cabos cilíndricos em plástico giratórios com rosca macho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção háptica otimizada e um bom manuseio.
Material:

Cabo termoplástico
eixo em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404.

Versão:Cabo na cor preta.
Peças de aço brunidas.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Vantagens:Percepção háptica otimizada e bom manuseio
Cabos para volantes e manivelas
Vários tamanhos de rosca
Design KIPP NOVO grip
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1468_AG Cabos cilíndricos em plástico giratórios com rosca macho 198 kB

Desenhos

Cabos cilíndricos em plástico giratórios com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaMaterial
dos componentes
TamanhoD

D1D2LL1L2SWCADAces.PreçoEncomendar
K1468.104rosca machoaço1M414964058 sob consulta
K1468.205rosca machoaço2M516117,549,15,110 sob consulta
K1468.306rosca machoaço3M62014961,46,412 sob consulta
K1468.408rosca machoaço4M825181282,512,515 sob consulta
K1468.2104rosca machoaço inoxidável1M414964058 sob consulta
K1468.2205rosca machoaço inoxidável2M516117,549,15,110 sob consulta
K1468.2306rosca machoaço inoxidável3M62014961,46,412 sob consulta
K1468.2408rosca machoaço inoxidável4M825181282,512,515 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33