Grupos de mercadorias
Manivelas de cabo acotovelado, semelhantes à norma DIN 468
K0684

Manivelas de cabo acotovelado, semelhantes à norma DIN 468

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo da manivela em ferro fundido maleável ou ferro fundido nodular.Versão:jateado.Indicação de desenho:
Forma D: manivela com cabo anatômico giratório
Forma F: manivela com cabo anatômico fixo
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0684 Manivelas de cabo acotovelado, semelhantes à norma DIN 468 144 kB

Desenhos (visão geral)

Manivelas de cabo acotovelado, semelhantes à norma DIN 468

Manivelas de cabo acotovelado, semelhantes à norma DIN 468, forma D, com cabo anatômico girável

mais informações

Desenhos

Manivelas de cabo acotovelado, semelhantes à norma DIN 468, forma D, com cabo anatômico girável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

AD1HH1H2H3SWDiâmetro
cabo anatômico
CADAces.PreçoEncomendar
K0684.206X10D63209252204010+0,216 sob consulta
K0684.208X10D802410965244410+0,220 sob consulta
K0684.208X12D802410965244412+0,220 sob consulta
K0684.210X12D1002812065285512+0,220 sob consulta
K0684.210X14D1002812065285514+0,320 sob consulta
K0684.212X14D1253414183345814+0,325 sob consulta
K0684.212X17D1253414183345817+0,325 sob consulta
K0684.216X17D1603715383387017+0,325 sob consulta
K0684.216X19D1603715383387019+0,325 sob consulta
K0684.220X19D20040189105448419+0,332 sob consulta
K0684.220X22D20040189105448422+0,332 sob consulta

Manivelas de cabo acotovelado, semelhantes à norma DIN 468, forma F, com cabo anatômico

mais informações

Desenhos

Manivelas de cabo acotovelado, semelhantes à norma DIN 468, forma F, com cabo anatômico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

AD1HH1H2H3SWDiâmetro
cabo anatômico
CADAces.PreçoEncomendar
K0684.106X10F63209252204010+0,216 sob consulta
K0684.108X10F802410965244410+0,220 sob consulta
K0684.108X12F802410965244412+0,220 sob consulta
K0684.110X12F1002812065285512+0,220 sob consulta
K0684.110X14F1002812065285514+0,320 sob consulta
K0684.112X14F1253414183345814+0,325 sob consulta
K0684.112X17F1253414183345817+0,325 sob consulta
K0684.116X17F1603715383387017+0,325 sob consulta
K0684.116X19F1603715383387019+0,325 sob consulta
K0684.120X19F20040189105448419+0,332 sob consulta
K0684.120X22F20040189105448422+0,332 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33