Grupos de mercadorias
Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma E, alumínio
K0169

Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo anatômico em alumínio. Eixo em aço.Versão:Cabo anatômico polido, eixo zincado e passivado azul.Indicação:Cabo anatômico adequado para volantes DIN 950.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0169 Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma E, alumínio 102 kB

Desenhos

Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma E, alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Tipo de roscaDD1

D4D6LL1L3L4SWCADAces.PreçoEncomendar
K0169.0616055rosca machoM61610141154,55,553 sob consulta
K0169.0820067rosca machoM82013181367664 sob consulta
K0169.1025083rosca machoM10251621138386,55 sob consulta
K0169.1232105rosca machoM1232202616105,510,586 sob consulta
K0169.1636117rosca machoM16362229261171198 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33