Grupos de mercadorias
Cabos cônicos giratórios de plástico (duroplástico), inserto roscado de aço ou aço inoxidável
K1201

Cabos cônicos giratórios de plástico (duroplástico), inserto...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Eixo em aço, zincado ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Versão:peça altamente polida.Indicação:Os cabos cilíndricos podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1201 Cabos cônicos giratórios de plástico (duroplástico), inserto roscado de aço ou aço inoxidável 113 kB

Desenhos

Cabos cônicos giratórios de plástico (duroplástico), inserto roscado de aço ou aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
dos componentes
DD1D4LL1L2SWCADAces.PreçoEncomendar
K1201.0618açoM618151140,5163 sob consulta
K1201.0823açoM823191365,5244 sob consulta
K1201.1028açoM1028221490,5325 sob consulta
K1201.10618aço inoxidávelM618151140,5163 sob consulta
K1201.10823aço inoxidávelM823191365,5244 sob consulta
K1201.11028aço inoxidávelM1028221490,5325 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33