Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo em termoplástico, peças de aço zincado.Versão:Superfície preta, acetinada.Indicação:Os cabos cilíndricos podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0774 Cabos cilíndricos giratórios 105 kB

Desenhos

Cabos cilíndricos giratórios

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2LL1L2SWCADAces.PreçoEncomendar
K0774.06200500M620121255510 sob consulta
K0774.08230600M823141567713 sob consulta
K0774.08250690M825141577713 sob consulta
K0774.10250690M1025141577713 sob consulta
K0774.10250800M1026181586716 sob consulta
K0774.12250800M1226181586716 sob consulta
K0774.10270890M1027181597716 sob consulta
K0774.12270890M1227181597716 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33